1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ก้านโยกล็อค CUPLA อะลูมิเนียมอัลลอย ปลั๊ก รุ่น LA (สำหรับเชื่อมต่อกับเกลียวนอก)

ก้านโยกล็อค CUPLA อะลูมิเนียมอัลลอย ปลั๊ก รุ่น LA (สำหรับเชื่อมต่อกับเกลียวนอก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 505.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดึงก้านโยกเบาๆ เพื่อถ่ายเทของเหลว อากาศและผง วัสดุ ตัวเครื่อง หลักขนาดและ รูปทรง ติดตั้งที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ในการถ่ายเทของเหลว ก๊าซและผงต่างๆ
· ผลิตภัณฑ์นี้สามารถถ่ายเทเหลวได้อย่างราบรื่น ด้วยโครงสร้างขอบที่ปิดสนิท ซึ่งช่วยลดความไม่สม่ำเสมอของพื้นผิวด้านใน
· "ใช้ปะเก็นพิเศษ" (ยกเว้นขนาด 3/4" และ 1", ยางซิลิโคน, ยางหุ้มด้วย FEP) เพื่อลดโหลดทำงานของก้านโยก
· ขนาดการเชื่อมต่อ จะสอดคล้องตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน A-A-59326
· มีวัสดุตัวเครื่อง ขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลาย เป็นตัวเลือกมาตรฐานเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย
· ปรับปรุงความปลอดภัยเพิ่มเติม โดยใช้ฟังก์ชั่นสต๊อปเปอร์ (เฉพาะสินค้าผลิตตามสั่งและผลิตภัณฑ์โลหะเท่านั้น)
[การใช้งาน]
·มีประโยชน์สำหรับการติดตั้ง เกลียวนอก

รหัสสินค้า
LA-6TPF-ALM
LA-8TPF-ALM
LA-10TPF-ALM
LA-12TPF-ALM
LA-16TPF-ALM
LA-20TPF-ALM
LA-24TPF-ALM
LA-32TPF-ALM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วง ความดัน ใช้งาน
(MPa)
ขนาดเกลียว

฿ 505.42

COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID 1 ชิ้น 3 วัน 0~1.83/4

฿ 525.00

COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID 1 ชิ้น 3 วัน 0~1.81

฿ 678.38

COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID 1 ชิ้น 9 วัน 0~1.81 1/4

฿ 755.41

COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID 1 ชิ้น 9 วัน 0~1.81 1/2

฿ 914.42

COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID 1 ชิ้น 9 วัน 0~1.82

฿ 1,494.15

COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID 1 ชิ้น 9 วัน 0~1.12 1/2

฿ 1,920.28

COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID 1 ชิ้น 9 วัน 0~ 0.93

฿ 3,929.28

COUPLER FOR LOWPRESSURE LIQUID 1 ชิ้น 9 วัน 0~0.74

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวนอก ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุ ตัวเครื่อง อะลูมิเนียม (ALM) บังคับของเหลว น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / ผง โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการเปิดสองทาง
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ Rc