1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มินิคัป ข้อต่อ ซุปเปอร์ เหล็กกล้า สำหรับเชื้อเพลิงก๊าซ PH สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR

มินิคัป ข้อต่อ ซุปเปอร์ เหล็กกล้า สำหรับเชื้อเพลิงก๊าซ PH สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 208.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ท่อ เสริมแรง แบบสัมผัสเดียวสำหรับอุปกรณ์หลอมรวม

[คุณสมบัติ]
•สามารถเชื่อมต่อท่อทั้งหมดที่ใช้ในงานตัดไฟฉายเช่น ภาชนะ และท่อเป่า
•ตัวเครื่องหลักชุบโครเมียมทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
•ปลั๊กที่ผ่านการอบด้วยความร้อนเพื่อ ความทนทาน เป็นพิเศษ
•เพื่อป้องกันการ เชื่อมต่อ ผิดจะใช้ขนาด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แตกต่างกันสำหรับออกซิเจนและเชื้อเพลิงและ ปลอก จะมีรหัสสี (ชุบผิวโครเมี่ยม สำหรับปลอกออกซิเจนการ ชุบผิวทองแดง สำหรับหัวเชื้อ) เพื่อความปลอดภัย
•ประเภท คอร์/แกน ขนาดเล็กเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย
•มีรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลายเป็นตัวเลือก มาตรฐาน ซึ่งรองรับการใช้งานการตัดคบเพลิงที่หลากหลาย
• รองรับการใช้งาน กับ ข้อต่อ ขนาดเล็ก

รหัสสินค้า
S335PH-STL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 208.33

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 20 ชิ้น 90 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับการติดตั้ง สายยาง ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กกล้า บังคับของเหลว แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80 ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0::0.7
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของสายยาง(มิลลิเมตร) 5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S335PH-STL ในชุด มินิคัป ข้อต่อ ซุปเปอร์ เหล็กกล้า สำหรับเชื้อเพลิงก๊าซ PH สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก