(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับท่ออุปกรณ์ผสม เสริมแรง แบบสัมผัสเดียว
[คุณสมบัติ]
•ท่อทั้งหมดที่ใช้ในงานตัดไฟฉายเช่นภาชนะและท่อเป่าสามารถเชื่อมต่อได้
•ตัวเครื่องหลักชุบโครเมียมทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
•ยิ่งไปกว่านั้น ความทนทาน ปลั๊กยังได้รับการปรับปรุงโดยการอบชุบด้วยความร้อน
•เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อที่ผิดจะใช้ขนาดข้อต่อที่แตกต่างกันสำหรับออกซิเจนและเชื้อเพลิงและปลอกหุ้มเป็นรหัสสี (ชุบโครเมี่ยมสำหรับปลอกออกซิเจนการชุบทองแดงสำหรับเชื้อเพลิง) เพื่อความปลอดภัย
• คอร์/แกน ขนาดเล็กรองรับการใช้งานที่หลากหลาย
•การกำหนดค่าการติดตั้งต่างๆมีให้เป็นตัวเลือก มาตรฐาน เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ การใช้งานการตัดไฟฉายที่หลากหลาย
•นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ ยัง รองรับการใช้งาน กับ ข้อต่อ ขนาดเล็ก
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวใน | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::0.7 | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | R | ขนาดเกลียว | 3/8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S33SM-BRS-NBR ในชุด มินิคัป ข้อต่อ ซุปเปอร์ ทองเหลือง สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง SM
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง