(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับท่ออุปกรณ์หลอม เสริมแรง ชนิด Single-touch
[คุณสมบัติ]
·สามารถต่อท่อจากภาชนะ เข้ากับท่อเป่าระหว่างงานตัดได้
·ตัวเครื่องหลักมีการผิวโครเมียม ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
·นอกจากนี้ ความทนทานของปลั๊ก ยังมีการปรับปรุงด้วยการชุบ อบด้วยความร้อน
·เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้องและเพื่อความปลอดภัย ขนาดการเชื่่อมต่อจะแตกต่างกันสำหรับออกซิเจนและก๊าซเชื้อเพลิง และปลอกจะมีรหัสสี (ชุบโครเมี่ยมสำหรับปลอกออกซิเจน; การชุบทองแดงสำหรับเชื้อเพลิง)
· คอร์/แกน มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย
·มีการกำหนดรูปทรงการติดตั้งต่างๆที่ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการใช้งานหลอมรวมที่หลากหลาย
· รองรับการใช้งานกับข้อต่อ MINI CUPLA
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::0.7 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของสายยาง(มิลลิเมตร) | 5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S335SH-BRS-NBR ในชุด ข้อต่อ MINI CUPLA SUPER ทองเหลือง สำหรับก๊าซเชื้อเพลิง รุ่น SH สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง