(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทเฉพาะด้าน สำหรับอุปกรณ์เชื่อมและตัด มีให้เลือกหลากหลาย ประเภทอัตราการไหลขนาดใหญ่
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) | บังคับของเหลว | แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง