1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบ Cupla MAM ทองเหลือง 8- พอร์ตเชื่อมต่อ

MULTI COUPLER

ระบบ Cupla MAM ทองเหลือง 8- พอร์ตเชื่อมต่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,612.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การทำงานเพียงครั้งเดียวช่วยให้สามารถเชื่อมต่อท่อหลายท่อได้พร้อมกัน ทำให้เวลาในการเปลี่ยนท่อหลายท่อสั้นลงอย่างมาก
[คุณสมบัติ]
·สามารถเชื่อมต่อท่อหลายท่อในเวลาเดียวกัน
·การทำงานของ ก้านโยก ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและถอดด้วยตนเอง
· ก้านโยก มี สต๊อปเปอร์ ดังนั้น แผ่นเพลท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ จะไม่โผล่ออกมาทันทีระหว่างการแยก
·เฉพาะด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เท่านั้นที่มี วาล์ว

รหัสสินค้า
MAM-1TP-8-BRS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,612.00

MULTI COUPLER 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน / อเนกประสงค์ ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวนอก ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุ ตัวเครื่อง ทองเหลือง (C3604) บังคับของเหลว อากาศ โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::60 ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0::0.7
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ขนาดเกลียว 1/8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MAM-1TP-8-BRS ในชุด ระบบ Cupla MAM ทองเหลือง 8- พอร์ตเชื่อมต่อ