1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบ ข้อต่อ หลาย ตัว , ปลั๊กยูนิต ข้อต่อ ทองเหลือง รุ่น MAM-A/B

ระบบ ข้อต่อ หลาย ตัว , ปลั๊กยูนิต ข้อต่อ ทองเหลือง รุ่น MAM-A/B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,270.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เสียบหน่วย ข้อต่อ ระบบ ข้อต่อ หลาย MAM-A/B

[คุณสมบัติ]
·เชื่อมต่อหลายท่อพร้อมกันด้วย การเชื่อมต่อสายไฟ เพียงครั้งเดียว
·ลดเวลาในการเปลี่ยนท่อหลายท่อลงอย่างมาก
·ป้องกันอุบัติเหตุจากการล้มที่เกิดจากการแยกอย่างกะทันหันโดยใช้การ การออกแบบ ก้านโยก สอง ขั้น
·รวม ฟังก์ชั่น ล็อคที่ป้องกันการหลุดโดยไม่ได้ตั้งใจ
·บรรลุ อัตราการไหล สูง (เทียบเท่า SP ข้อต่อ type A)
·มีสอง ชนิดแผ่นเพลท แตกต่างกันสำหรับแต่ละขนาด
· วาล์ว เปิดและปิดอัตโนมัติ แบบฝัง ตัวทั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊ก
·ป้องกันการไหลออกของของเหลวระหว่างการแยก
·หลังจากแยกออกจากกันศูนย์ วาล์ว ของปลั๊กจะถูกรีเซ็ตโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีการ กระบวนการซีล มั่นคงในขณะที่อยู่ใน สถานะ หน่วยเดียว

รหัสสินค้า
MAM-A-1P-BRS-FKM
MAM-A-2P-BRS-FKM
MAM-A-3P-BRS-FKM
MAM-A-4P-BRS-FKM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว

฿ 1,270.00

MULTI COUPLER 1 ชิ้น 11 วัน 1/8

฿ 1,413.33

MULTI COUPLER 1 ชิ้น 3 วัน 1/4

฿ 2,160.00

MULTI COUPLER 1 ชิ้น 11 วัน 3/8

฿ 3,595.00

MULTI COUPLER 5 ชิ้น 90 วัน 1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน / อเนกประสงค์ ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวนอก ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุ ตัวเครื่อง ทองเหลือง (C3604) วัสดุซีล ยาง (FKM) บังคับของเหลว น้ำ / อากาศ
โครงสร้างของ วาล์ว เปิดและปิดแบบสองทาง สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::180
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0:: 1 ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ Rc