(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา พร้อมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกปลอกหุ้ม 9.5 มม.
· การติดตั้งแบบกดครั้งเดียวผ่านการกด
· ประเภทข้อต่อท่อทำให้การวางท่อราบรื่นขึ้น
· ขนาดเล็กพร้อมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอก 9.5 มม. แม้ว่าซ็อกเก็ตจะติดตั้งวาล์ว
· การเชื่อมต่อแบบสัมผัสเดียวของปลั๊กของและซ็อกเก็ตเพียงกดเข้าไป
· การออกแบบประหยัดพื้นที่เหมาะสำหรับพื้นที่ท่อที่จำกัด
· ตัวเครื่องหลักทำจากทองเหลืองชุบและสเตนเลสสตีลเพื่อให้ความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม
· รูปร่างของมือจับทั้งหมดได้มาตรฐานเพื่อให้สามารถใช้กับงานระบบนิวเมติกส์ที่หลากหลาย
· ขนาดเล็กพิเศษด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอก 9.5 มม.
▪ การ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบสัมผัสเดียว (พร้อม วาล์ว เปิดและปิดอัตโนมัติ )
▪ รูปทรงการยึดที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
MC-04SCL-BRS-NBR |
MC-06SCL-BRS-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 595.18 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | ||
฿ 638.60 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่อสำหรับท่อ | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | อากาศ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::60 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0:: 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง