1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไมโคร ข้อต่อ ทองเหลือง PM, 05:00

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR

ไมโคร ข้อต่อ ทองเหลือง PM, 05:00
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 71.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา พร้อมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกปลอกหุ้ม 9.5 มม.
· การติดตั้งแบบกดครั้งเดียวผ่านการกด
· ประเภทข้อต่อท่อทำให้การวางท่อราบรื่นขึ้น
· ขนาดเล็กพร้อมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอก 9.5 มม. แม้ว่าซ็อกเก็ตจะติดตั้งวาล์ว
· การเชื่อมต่อแบบสัมผัสเดียวของปลั๊กของและซ็อกเก็ตเพียงกดเข้าไป
· การออกแบบประหยัดพื้นที่เหมาะสำหรับพื้นที่ท่อที่จำกัด
· ตัวเครื่องหลักทำจากทองเหลืองชุบและสเตนเลสสตีลเพื่อให้ความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม
· รูปร่างของมือจับทั้งหมดได้มาตรฐานเพื่อให้สามารถใช้กับงานระบบนิวเมติกส์ที่หลากหลาย
· ขนาดเล็กพิเศษด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอก 9.5 มม.
▪ การ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบสัมผัสเดียว (พร้อม วาล์ว เปิดและปิดอัตโนมัติ )
▪ รูปทรงการยึดที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
MC-05PM-BRS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 71.67

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวใน ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุ ตัวเครื่อง ทองเหลือง (C3604) วัสดุซีล ยางไนไตรล์ (NBR) บังคับของเหลว น้ำ / อากาศ
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0:: 1 ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ M ขนาดเกลียว M5×0.8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC-05PM-BRS ในชุด ไมโคร ข้อต่อ ทองเหลือง PM, 05:00