1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Micro Cupla, สเตนเลส, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ, ชนิด SHL (สำหรับติดตั้งกับ สายยาง )

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR

Micro Cupla, สเตนเลส, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ, ชนิด SHL (สำหรับติดตั้งกับ สายยาง )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,257.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวหลักใช้ซ็อกเก็ตชนิดไมโครคัปเตอร์ SHL สแตนเลสสตีลที่มีความต้านทานการกัดกร่อนสูง
[คุณสมบัติ]
·ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา
· การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ทำได้เพียงแค่เสียบปลั๊กเข้ากับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มีขนาดเล็กโดยมี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของปลอก 9.5 มม. พร้อม วาล์ว
·การ การออกแบบ ประหยัดพื้นที่เหมาะสำหรับงานวางท่อในพื้นที่แคบ
·สามารถเชื่อมต่อกับปลั๊กไมโคร ข้อต่อ
[การใช้งาน]
·สำหรับติด สายยาง

รหัสสินค้า
MC-04SHL-SUS-NBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,257.00

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับการติดตั้ง สายยาง ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต(เกลียวใน)
วัสดุ ตัวเครื่อง สแตนเลส (SUS303 / SUS304) วัสดุซีล ยางไนไตรล์ (NBR) บังคับของเหลว น้ำ / อากาศ
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::60
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0:: 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ(มิลลิเมตร) 4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC-04SHL-SUS-NBR ในชุด Micro Cupla, สเตนเลส, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ, ชนิด SHL (สำหรับติดตั้งกับ สายยาง )