(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับการสูญเสียแรง ความดัน ต่ำการใช้งานท่ออากาศ อัตราการไหล สูง รองรับการเชื่อมต่อกับ ข้อต่อ มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กสูง
[คุณสมบัติ]
·บรรลุการสูญเสียแรง ความดัน ต่ำและอัตราการไหลสูง
· อัตราการไหล สูงสุดเพิ่มขึ้นประมาณ 40%
· วาล์ว ปิดระหว่างการ อุปกรณ์เสริม และการถอดทำให้การทำงานราบรื่นโดยไม่มี ความดัน ภายในเป็นศูนย์
·เมื่อแยกออกจากกัน ความดัน ตกค้างที่ด้านปลั๊กจะถูกปล่อยออกมาเพื่อขจัดเสียงรบกวนหรือ แบ็คแลช/ระยะฟรี ไม่พึงประสงค์
·ฟังก์ชั่นสามบล็อกในตัวที่ป้องกันการแยกโดยไม่ได้ตั้งใจ
·การเปิดและปิด วาล์ว สามารถทำได้ในขณะที่อยู่ใน สถานะ เชื่อมต่อ
·น้ำหนักลดลง 30 - 45% เมื่อเทียบกับข้อต่อทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
FBH-65SN-ALM-NBR |
FBH-80SN-ALM-NBR |
FBH-85SN-ALM-NBR |
FBH-110SN-ALM-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของสายยาง (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายยาง/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,687.00 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6.5 | 10 | ||
฿ 1,703.33 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 12 | ||
฿ 1,687.00 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8.5 | 12.5 | ||
฿ 1,758.33 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 11 | 16 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง ยูรีเทน (ชนิด น๊อตตัวเมีย ) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียม (ALM) | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | อากาศ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::60 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง