1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Hyper HSP Cupla, เหล็กกล้า, NBR, HP type

Hyper HSP Cupla, เหล็กกล้า, NBR, HP type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 861.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟังก์ชั่น Purge ช่วยขจัดปัญหาการประมวลผล ความดัน ตกค้างระหว่าง การเชื่อมต่อสายไฟ
·ปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ ไฮดรอลิก บ่อยๆ
[คุณสมบัติ]
·สามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นแม้ว่าจะมี ความดัน ตกค้างเมื่อเชื่อมต่อท่อ ไฮดรอลิก
· ฟังก์ชั่น ล้างช่วยลดความจำเป็นในการประมวลผล ความดัน ตกค้างที่ซับซ้อนเมื่อเชื่อมต่อ
·เนื่องจากปลั๊กและซ็อกเก็ตทั้งสองมีวาล์วเปิดและปิดในตัวจึงสามารถป้องกันการรั่วไหลของของเหลวได้เมื่อแยกออกจากกัน
·กระแสไฟฟ้า "HSP ข้อต่อ."
[การใช้งาน]
· ใช้โครงสร้างเพื่อลดการสูญเสียแรงดัน และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานไฮดรอลิกที่ต้องการอัตราการไหลสูง

รหัสสินค้า
2HP-PV-STL-NBR
3HP-PV-STL-NBR
4HP-PV-STL-NBR
6HP-PV-STL-NBR
8HP-PV-STL-NBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว

฿ 861.67

COUPLER FOR HIGH PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 1/4

฿ 1,068.00

COUPLER FOR HIGH PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 3/8

฿ 1,591.00

COUPLER FOR HIGH PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 1/2

฿ 1,875.00

COUPLER FOR HIGH PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 3/4

฿ 3,386.00

COUPLER FOR HIGH PRESSURE 1 ชิ้น 3 วัน 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวนอก ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กกล้า วัสดุซีล ยางไนไตรล์ (NBR) บังคับของเหลว น้ำมัน
โครงสร้างของ วาล์ว เปิดและปิดแบบสองทาง สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0::20.6 ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ Rc