(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มี วัสดุ ตัวเครื่อง ขนาดและรูปร่างที่ ข้อต่อฟิตติ้ง หลากหลายเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ ใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่ท่อลมโรงงานไปจนถึงการเชื่อมต่อ อุปกรณ์นิวเมติกส์ คุณสมบัติ ความทนทาน และสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ข้อ ข้อต่อ ที่ให้ความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยมและรองรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่ท่อ ลม จากโรงงานไปจนถึงการเชื่อมต่อ สายยาง อุปกรณ์นิวเมติกส์
· วัสดุ เหล็กกล้า เหมาะสำหรับอากาศในขณะที่ ทองเหลือง และ สเตนเลส เหมาะสำหรับน้ำ
·อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าของเหลวที่ปลายปลั๊กอาจไหลออกมาเมื่อแยกออกจากกัน
· ส่วนประกอบ เหล็กกล้า สำคัญได้รับการอบ ชุบด้วย ความร้อนเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
· ทนการเสียดสี และ ความทนทาน ได้ดีเยี่ยม
·มี วัสดุ ตัวเครื่อง ขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลายเป็น มาตรฐาน สำหรับการใช้งาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม หลากหลาย
[การใช้งาน]
·สำหรับยึดท่อ
·สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นท่อลมที่โรงงานไปจนถึงการต่อ สายยาง สำหรับท่อน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
17SH-STL-NBR |
20SH |
20SH-STL-NBR |
30SH-STL-NBR |
40SH-STL-NBR |
STL-20SH-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดของสายยางที่เชื่อมต่อ (นิ้ว) | ขนาดภายนอกของสายยางหัวฉีด φT (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 297.81 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | 7.2 | |||
฿ 1,425.00 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 1/4 | 9 | ||
฿ 1,425.00 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 1/4 | 9 | ||
฿ 1,533.33 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 11.3 | ||
฿ 2,166.67 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/2 | 15 | ||
฿ 1,425.00 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 1/4 | 9 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | อากาศ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง