1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อ ข้อต่อ สูง รู ขนาดใหญ่ สเตนเลส NBR SF

ข้อ ข้อต่อ สูง รู ขนาดใหญ่ สเตนเลส NBR SF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,627.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ด้วยวัสดุ ขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลาย ความต้องการสำหรับการใช้งานตั้งแต่ท่อลมในโรงงานไปจนถึงการเชื่อมต่อเครื่องมือลม
· ความทนทานและสภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม
· ข้อต่อที่ยอดเยี่ยมพร้อมการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่ท่อลมในโรงงานไปจนถึงการเชื่อมต่อเครื่องมือลม
· อากาศใช้งานได้กับเหล็กกล้า และน้ำสำหรับทองเหลืองและสเเตนเลส
· อย่างไรก็ตาม โปรดสังเกตว่าของไหลจะไหลออกทางด้านปลั๊กเมื่อแยกออกจากกัน
· ปรับปรุงความแข็งแรงของชิ้นส่วนเหล็กที่สำคัญด้วยการอบชุบด้วยความร้อน
· เหนือกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความทนทานต่อการเสียดสีและความทนทาน
▪ วัสดุหลัก ขนาด และรูปทรงการยึดที่หลากหลายได้รับมาตรฐานสำหรับการใช้งานด้านลมที่หลากหลาย
▪ อบ ชุบ ด้วยความร้อนในส่วนที่สำคัญ ( เหล็กกล้า)
▪ สามารถต่อกับคัป ข้อต่อ สูง 200, น๊อตตัวเมีย ข้อต่อ, น๊อตตัวเมีย ข้อต่อ 200, ไลน์คัป ข้อต่อ ฯลฯ
▪ วาล์ว เปิดปิดอัตโนมัติ แบบฝัง ตัว
▪ เหล็กกล้า ทองเหลือง สเตนเลส และ วัสดุ ตัวเครื่อง วัสดุ มากมาย
· ขนาดและรูปทรงการติดตั้งที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
400SF-SUS-NBR
600SF-SUS-NBR
800SF-SUS-NBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว

฿ 2,627.00

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น 3 วัน 1/2

฿ 2,899.00

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น 3 วัน 3/4

฿ 4,612.00

COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR 1 ชิ้น 3 วัน 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวนอก ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต(เกลียวใน)
วัสดุ ตัวเครื่อง สแตนเลส (SUS303 / SUS304) วัสดุซีล ยางไนไตรล์ (NBR) บังคับของเหลว น้ำ / อากาศ
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0::1.5 ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ Rc