(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ง่ายต่อการล็อคอย่างแน่นหนาเพียงแค่หมุนปลอกหลังจากเชื่อมต่อข้อต่อ
รหัสสินค้า |
---|
20SF-BL-SUS-NBR |
30SF-BL-SUS-NBR |
40SF-BL-SUS-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,600.00 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 10 ชิ้น | 90 วัน | 1/4 | ||
฿ 1,600.00 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 10 ชิ้น | 90 วัน | 3/8 | ||
฿ 1,918.33 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 10 ชิ้น | 90 วัน | 1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวนอก | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | สแตนเลส (SUS303 / SUS304) | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::1.5 | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง