(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วย การออกแบบ น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อของ เครื่องมือช่างทั่วไป ความสามารถในการใช้งานที่ยอดเยี่ยมด้วยการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบสัมผัสเดียวแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้งานที่ยอดเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
▪ มีการ การออกแบบ น้ำหนักเบา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ เครื่องมือช่างทั่วไป
▪ การใช้งานที่ยอดเยี่ยมด้วยการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบสัมผัสเดียวแสดงให้เห็นถึงการทำงานที่ยอดเยี่ยม
▪ การออกแบบ น้ำหนักเบา ทำให้สะดวกต่อการเชื่อมต่อ เครื่องมือช่างทั่วไป
·ส่วนหนึ่งของ ตัวเครื่อง ทำด้วย อะลูมิเนียม เพื่อลดน้ำหนัก
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กและ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบสัมผัสเพียงครั้งเดียวเพียงแค่เสียบปลั๊ก
▪ รูปทรง เป็นมาตรฐานสำหรับการติดตั้งทุกประเภท เพื่อให้สามารถใช้แรงดันอากาศได้หลากหลาย
▪ ยิ่งไปกว่านั้น รุ่น 02S20P สามารถต่อเข้ากับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ของข้อต่อสูงได้ เช่น (10, 17, 20, 30 และ 40)
▪ สามารถใช้กับข้อ สายยาง ได้ด้วย
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง ยูรีเทน (ชนิด น๊อตตัวเมีย ) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | อากาศ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0:: 1 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของสายยาง(มิลลิเมตร) | 5 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายยาง/O.D.(มิลลิเมตร) | 8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 01SN-STL-NBR ในชุด Super ข้อต่อ - เหล็กกล้า - SN
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง