(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ น้ำหนักเบา ทำให้จับคู่กับ เครื่องมือ พกพาได้ดีที่สุด
·การใช้งานที่ยอดเยี่ยมผ่านการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบสัมผัสเดียว
· การออกแบบ น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ กับ เครื่องมือ พกพา
·วัสดุหลักบางส่วนทำด้วยอะลูมิเนียมเพื่อลดน้ำหนัก
· การเชื่อมต่อแบบสัมผัสเดียวของปลั๊กของและซ็อกเก็ตเพียงกดเข้าไป
·รูปทรง มือจับ ทั้งหมดเป็นมาตรฐานสำหรับใช้กับงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม หลากหลาย
·ยิ่งไปกว่านั้นประเภท 02S20P สามารถเชื่อมต่อกับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ข้อต่อ สูง (10, 17, 20, 30 และ 40 ประเภท)
▪ ใช้ได้กับข้อ สายยาง ด้วย
▪ สามารถต่อเข้ากับข้อ ข้อต่อ แม่พิมพ์ (ชนิด K-01 SP/K-02 SP/K-03 SP)
▪ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบสัมผัสเดียว (พร้อม วาล์ว เปิดและปิดอัตโนมัติ )
·แบบเล็กที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ปลอก 19.5 มม.
▪ วัสดุ ตัวเครื่อง น้ำหนักเบา (บางส่วนใช้ อะลูมิเนียม )
▪ รูปทรงการยึดที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
02SC-6-STL-NBR |
02SC-8-STL-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 520.62 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | ||
฿ 547.81 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่อสำหรับท่อ | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | อากาศ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0:: 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง