(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบ Single Action ด้วยการ การออกแบบ กะทัดรัดและ น้ำหนักเบา
· เหมาะสำหรับการทำโมดูลาร์
· รุ่น ขนาดเล็ก มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ปลอกหุ้ม 14 มม. พร้อม กลไก วาล์ว บน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความกะทัดรัดและการแยกส่วน
· การ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบสัมผัสเดียวระหว่างปลั๊กและ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (กดเข้าอย่างง่าย)
· ตัวเครื่อง ทำจาก ทองเหลือง ชุบ โครเมี่ยม ทนต่อการกัดกร่อน แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในระยะยาวที่มั่นคง
· มีให้เลือกหลายแบบ ( เกลียว)( เกลียว นอก )(สายยาง)(แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว) เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างน่าเชื่อถือในการใช้งานท่อต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม กายภาพเคมี และอุปกรณ์ทางการแพทย์
· สามารถใช้ได้กับฟิตติ้ง สายยาง
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวนอก | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (C3604) | บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::0.7 |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ขนาดเกลียว | 1/8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MS-10PF-BRS ในชุด ข้อต่อ ขนาดเล็ก ทองเหลือง ชนิด PF
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง