(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดกะทัดรัดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 17.5 มม. พร้อม วาล์ว เปิดและปิดอัตโนมัติ แบบฝัง ตัวใน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ปลั๊ก
[คุณสมบัติ]
· วาล์ว เปิดและปิดอัตโนมัติ แบบฝัง ตัวใน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ปลั๊ก
·ขนาดกะทัดรัดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 17.5 มม.
· รองรับการใช้งาน กับท่อ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
·ตัวเครื่องหลักทำจากสแตนเลสและทองเหลืองและทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม ทำจาก สเตนเลส SUS304
·รูปทรงการติดตั้งสี่แบบสำหรับการใช้งานท่อที่หลากหลาย
· รูปทรง แขนเสื้อมีขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่าย
·ประเภท วาล์ว พร้อม วาล์ว หนึ่งตัวที่ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊ก
รหัสสินค้า |
---|
CO-40SN-SUS-FKM |
CO-60SN-SUS-FKM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,873.00 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 6 | ||
฿ 1,872.09 | COUPLER FOR LOW PRESSURE AIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 8 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | สแตนเลส (SUS303 / SUS304) | วัสดุซีล | ยาง (FKM) | บังคับของเหลว | น้ำ / อากาศ |
โครงสร้างของ วาล์ว | เปิดและปิดแบบสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0:: 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง