1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

TSP Cupla, ทองเหลือง, NBR, TSF type

TSP Cupla, ทองเหลือง, NBR, TSF type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 575.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างแบบไม่มีวาล์ว รองรับการใช้งาน กับของเหลวที่มี ความหนืด สูง วัสดุ ตัวเครื่อง หลักขนาดและ รูปทรง ติดตั้งที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีไลน์อัพสำหรับติดตั้ง สายยาง ถัก
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างที่ปราศจาก วาล์ว ช่วยลดการสูญเสียแรง ความดัน มากเพื่อให้ได้ อัตราการไหล มาก
·เหมาะสำหรับของเหลวที่มี ความหนืด สูง (เช่น จาระบี)
·แต่ละประเภทมีวัสดุตัวหลักขนาดและรูปร่างที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการใช้งานและเงื่อนไขที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
1TSF-BRS-NBR
2TSF-BRS-NBR
3TSF-BRS-NBR
4TSF-BRS-NBR
6TSF-BRS-NBR
8TSF-BRS-NBR
10TSF-BRS-NBR
12TSF-BRS-NBR
16TSF-BRS-NBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วง ความดัน ใช้งาน
(MPa)
ขนาดเกลียว

฿ 575.00

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 4 วัน 0~51/8

฿ 641.67

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 4 วัน 0~51/4

฿ 893.33

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 4 วัน 0~53/8

฿ 1,511.67

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 4 วัน 0~51/2

฿ 2,673.33

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 4 วัน 0~ 33/4

฿ 4,680.00

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 4 วัน 0~ 31

฿ 5,765.00

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 9 วัน 0~21 1/4

฿ 8,620.28

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 9 วัน 0~21 1/2

฿ 12,227.48

COUPLER FOR MODERATE PRESSURE 1 ชิ้น 9 วัน 0~1.52

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ เกลียวนอก ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต(เกลียวใน)
วัสดุ ตัวเครื่อง ทองเหลือง (C3604) วัสดุซีล ยางไนไตรล์ (NBR) บังคับของเหลว น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการเปิดสองทาง สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ Rc