(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
▪ อัตราการไหล เพิ่มขึ้น 7 ถึง 64% จาก "SP ข้อต่อ" แบบเดิม
▪ รูปร่างของวาล์วในตัวข้อต่อได้รับการต่ออายุ หลังจากแยกตัว วาล์ว จะถูกรีเซ็ตโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีการ กระบวนการซีล มั่นคงใน สถานะ หน่วย (ประเภท 1 ถึง 8SP-A)
▪ การเชื่อมต่อที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เนื่องจาก รูปทรง ปลาย ปลั๊กเรียบ
▪ ได้มาตรฐานเป็น สเตนเลส SUS304 . มีความน่าเชื่อถือสูงเมื่อเทียบกับของเหลวต่างๆ
▪ เนื่องจากรองรับข้อต่อ SP ทั่วไป ให้ใช้เท่าที่จำเป็น
▪ แม้ว่า วัสดุ ตัวเครื่อง จะแตกต่างกัน แต่ลักษณะ อัตราการไหล ก็เหมือนกัน คุณสามารถเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง ตามการใช้งาน
▪ สามารถป้องกันการถอดออกโดยไม่ได้ตั้งใจหลังจาก การเชื่อมต่อสายไฟ ได้ เพิ่มความสามารถในการติดตั้ง สต๊อปเปอร์ แบบง่าย รูปทรงหลักใหม่ช่วยให้ล็อคได้อย่างปลอดภัย
▪ ตัวโครงเหล็กชุบนิกเกิล กำลังดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลด โหลดไฟฟ้า ด้านสิ่งแวดล้อม
รหัสสินค้า |
---|
2P-A-STL-NBR |
3P-A-STL-NBR |
4P-A-STL-NBR |
6P-A-STL-NBR |
8P-A-STL-NBR |
10P-A-STL-NBR |
12P-A-STL-NBR |
16P-A-STL-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 519.17 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~7.5 | 1/4 | ||
฿ 598.75 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~7.5 | 3/8 | ||
฿ 1,047.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~4.5 | 1/2 | ||
฿ 1,649.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~4.5 | 3/4 | ||
฿ 2,594.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~4.5 | 1 | ||
฿ 4,269.82 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 32 วัน | 0~ 3 | 1 1/4 | ||
฿ 5,496.85 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~ 3 | 1 1/2 | ||
฿ 8,827.93 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~2 | 2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวนอก | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | อากาศ / น้ำมัน / ก๊าซเฉื่อย |
โครงสร้างของ วาล์ว | เปิดและปิดแบบสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง