(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· "SP ข้อต่อ" ประเภท อัตราการไหล สูง
· อัตราการไหล สูงขึ้น: อัตราการไหล สูงกว่า 7 ถึง 64% เมื่อเทียบกับ "SP ข้อต่อ"
· ส่งคืน PAT ของ วาล์ว กึ่งกลาง ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ: รูปทรง ของ วาล์ว แบบฝัง ข้อต่อ ได้รับการต่ออายุ
·หลังจากแยก วาล์ว จะถูกรีเซ็ตโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าการ กระบวนการซีล มั่นคงใน สถานะ หน่วย (ประเภท 1 ถึง 8SP-A)
· การเชื่อมต่อสายไฟ ราบรื่น: การเชื่อมต่อที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เนื่องจาก รูปทรง เรียบบน ปลาย ปลั๊ก
·ความเข้ากันได้: รองรับข้อต่อ SP ที่มีอยู่เช่นกันใช้ตามต้องการ
▪ คุณสมบัติ อัตราการไหล : แม้ว่า วัสดุ ตัวเครื่อง จะแตกต่างกัน แต่ลักษณะ อัตราการไหล ก็เหมือนกัน
· วัสดุ ตัวเครื่อง หลักสามารถเลือกได้ตามการใช้งาน
· Snap- สต๊อปเปอร์ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย): ช่วยให้คุณสามารถป้องกันการถอนโดยไม่ตั้งใจหลังจาก การเชื่อมต่อสายไฟ ปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตั้งของ สต๊อปเปอร์ แบบง่าย
·รูปร่างหลักใหม่ช่วยให้ล็อคได้อย่างปลอดภัย
· ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน จัดซื้อสีเขียว: ชุบนิกเกิลใช้ในการรักษาพื้นผิวของตัวเหล็ก
▪ เรามุ่งมั่นที่จะลด โหลดไฟฟ้า ด้านสิ่งแวดล้อม
รหัสสินค้า |
---|
2S-A-STL-NBR |
3S-A-STL-NBR |
4S-A-STL-NBR |
6S-A-STL-NBR |
8S-A-STL-NBR |
10S-A-STL-NBR |
12S-A-STL-NBR |
16S-A-STL-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,169.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~7.5 | 1/4 | ||
฿ 1,243.33 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 0~7.5 | 3/8 | ||
฿ 2,355.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~4.5 | 1/2 | ||
฿ 3,643.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~4.5 | 3/4 | ||
฿ 5,444.00 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0~4.5 | 1 | ||
฿ 8,985.59 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 32 วัน | 0~ 3 | 1 1/4 | ||
฿ 11,719.37 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~ 3 | 1 1/2 | ||
฿ 17,204.96 | COUPLER FOR MODERATE PRESSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0~2 | 2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวนอก | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | อากาศ / น้ำมัน / ก๊าซเฉื่อย |
โครงสร้างของ วาล์ว | เปิดและปิดแบบสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง