(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อไฮดรอลิกทั่วไป ที่มีแรงดันใช้งานสูงสุด 20.6MPa {210kgf/cm²}
· การสูญเสียแรงดันเพียงเล็กน้อย ทำให้เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิก
· ข้อต่อไฮดรอลิกทั่วไป ที่มีแรงดันใช้งานสูงสุด 20.6 MPa
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานไฮดรอลิกที่ต้องการอัตราการไหลสูง เนื่องจากโครงสร้างที่ทำให้สูญเสียแรงดันเพียงเล็กน้อย
· ป้องกันการไหลออกของของเหลว ในระหว่างการแยกด้วยวาล์วเปิดและปิดอัตโนมัติในตัว ทั้งบนซ็อกเก็ตและปลั๊ก
· การกำจัดทำได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
210-2P-STL-NBR |
210-3P-STL-NBR |
210-4P-STL-NBR |
210-6P-STL-NBR |
210-8P-STL-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 821.67 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | ||
฿ 999.17 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | ||
฿ 1,358.33 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | ||
฿ 1,710.00 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/4 | ||
฿ 2,980.00 | COUPLER FOR HIGH PRESSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ เกลียวนอก | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กกล้า | วัสดุซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | บังคับของเหลว | น้ำมัน |
โครงสร้างของ วาล์ว | เปิดและปิดแบบสองทาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / รองรับการใช้งาน สุญญากาศ (เมื่อเชื่อมต่อ) / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0::20.6 | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง