(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เซนเซอร์วัดแรงดัน ขนาดเล็กกว้าง 10 มม. สูง 10 มม. ยาว 25 มม.
·สำหรับการปล่อย ความดัน มีให้เลือก 3 แบบ:หัวฉีด เกลียวนอก และประเภท ข้อต่อยูเนี่ยน
·ใช้กับประเภท เอาต์พุต อนาล็อก และอุปกรณ์แสดงผล (SED30) ช่วยให้สามารถ จอแสดงผล แยกกันได้
·ช่วงความดัน 3 ประเภทคือแรงดันบวกความดันลบและความดันผสมและมีข้อกำหนดเอาต์พุต 2 แบบ (เอาต์พุตสวิตช์และเอาต์พุตอะนาล็อก) รวม 6 ประเภทในรายการผลิตภัณฑ์
·หัว เซนเซอร์ สำหรับช่อง "ไม่ใช้โลหะ ทองแดง" และ "มาตรการโอโซนความเข้มข้นต่ำ" จะถูกเพิ่มเข้าไปในช่องทางเดินของอากาศ
· สเปค คือไม่มีการใช้โลหะที่เป็น ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะและ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง
รหัสสินค้า |
---|
VUS11-4UA |
VUS11-4UA-S3 |
VUS11-4UAR |
VUS11-4UAR-S3 |
VUS11-4US |
VUS11-4US-S3 |
VUS11-4USR |
VUS11-4USR-S3 |
VUS11-6UA |
VUS11-6UA-S3 |
VUS11-6UAR |
VUS11-6UAR-S3 |
VUS11-6US |
VUS11-6US-S3 |
VUS11-6USR |
VUS11-6USR-S3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงความดันใช้งาน (ปาสคาล) | วิธีการ เอาต์พุต | ทนต่อ ความดัน (ปาสคาล) | ฮิสเทอรีซิส (% FS) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | โคมไฟ | วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ | สไตล์ เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,802.48 | CONTROL | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | -100 ~ 0 | อนาล็อก | 200 | ±0.5 | 4 | ไม่ | สเปค มาตรฐาน | เอาต์พุต อนาล็อก | ||
฿ 3,163.22 | VACUUM | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | -100 ~ 0 | อนาล็อก | 200 | ±0.5 | 4 | ไม่ | สเปค ไม่ได้ใช้จากโลหะเป็น ทองแดง | เอาต์พุต อนาล็อก | ||
฿ 2,802.48 | CONTROL | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | -100 ~ 300 | อนาล็อก | 600 | ±0.5 | 4 | ไม่ | สเปค มาตรฐาน | สารประกอบ ความดัน เอาต์พุต อนาล็อก | ||
฿ 3,163.22 | VACUUM | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | -100 ~ 300 | อนาล็อก | 600 | ±0.5 | 4 | ไม่ | สเปค ไม่ได้ใช้จากโลหะเป็น ทองแดง | สารประกอบ ความดัน เอาต์พุต อนาล็อก | ||
฿ 2,848.65 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | -100 ~ 0 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | 200 | ±1 | 4 | การมี | สเปค มาตรฐาน | เอาต์พุตตัว Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | ||
฿ 3,193.37 | VACUUM | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | -100 ~ 0 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | 200 | ±1 | 4 | การมี | สเปค ไม่ได้ใช้จากโลหะเป็น ทองแดง | เอาต์พุตตัว Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | ||
฿ 2,832.64 | CONTROL | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | -100 ~ 300 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | 600 | ±1 | 4 | การมี | สเปค มาตรฐาน | ความดัน Compound NPN เอาต์พุตตัว Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | ||
฿ 3,193.37 | VACUUM | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | -100 ~ 300 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | 600 | ±1 | 4 | การมี | สเปค ไม่ได้ใช้จากโลหะเป็น ทองแดง | ความดัน Compound NPN เอาต์พุตตัว Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | ||
฿ 2,916.18 | CONTROL | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | -100 ~ 0 | อนาล็อก | 200 | ±0.5 | 6 | ไม่ | สเปค มาตรฐาน | เอาต์พุต อนาล็อก | ||
฿ 3,205.42 | VACUUM | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | -100 ~ 0 | อนาล็อก | 200 | ±0.5 | 6 | ไม่ | สเปค ไม่ได้ใช้จากโลหะเป็น ทองแดง | เอาต์พุต อนาล็อก | ||
฿ 2,802.48 | CONTROL | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | -100 ~ 300 | อนาล็อก | 600 | ±0.5 | 6 | ไม่ | สเปค มาตรฐาน | สารประกอบ ความดัน เอาต์พุต อนาล็อก | ||
฿ 3,205.42 | VACUUM | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | -100 ~ 300 | อนาล็อก | 600 | ±0.5 | 6 | ไม่ | สเปค ไม่ได้ใช้จากโลหะเป็น ทองแดง | สารประกอบ ความดัน เอาต์พุต อนาล็อก | ||
฿ 2,848.65 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | -100 ~ 0 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | 200 | ±1 | 6 | การมี | สเปค มาตรฐาน | เอาต์พุตตัว Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | ||
฿ 3,235.58 | VACUUM | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | -100 ~ 0 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | 200 | ±1 | 6 | การมี | สเปค ไม่ได้ใช้จากโลหะเป็น ทองแดง | เอาต์พุตตัว Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | ||
฿ 2,839.63 | CONTROL | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | -100 ~ 300 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | 600 | ±1 | 6 | การมี | สเปค มาตรฐาน | ความดัน Compound NPN เอาต์พุตตัว Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | ||
฿ 3,235.58 | VACUUM | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | -100 ~ 300 | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | 600 | ±1 | 6 | การมี | สเปค ไม่ได้ใช้จากโลหะเป็น ทองแดง | ความดัน Compound NPN เอาต์พุตตัว Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ |
กำลังโหลด …
ชนิด | หัว เซนเซอร์วัดแรงดัน | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | แยกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอลบล็อค | ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | ขวาและซ้าย |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0:: 60 | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 |
จำนวนจุด เอาต์พุต | 1 | แรงดันไฟเลี้ยง (DC)(V) | 10.8 ถึง 30 (รวมระลอก) | IP | IP40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง