1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซนเซอร์วัดแรงดัน ขนาดเล็กสำหรับแรงดันลบ ชนิดสกรู เกลียว เกลียวนอก หัว เซนเซอร์

เซนเซอร์วัดแรงดัน ขนาดเล็กสำหรับแรงดันลบ ชนิดสกรู เกลียว เกลียวนอก หัว เซนเซอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,711.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เซนเซอร์วัดแรงดัน ขนาดเล็กกว้าง 10 มม. สูง 10 มม. ยาว 24.5 มม.

[คุณสมบัติ]
· เซนเซอร์วัดแรงดัน ขนาดเล็กกว้าง 10 มม. สูง 10 มม. ยาว 25 มม.
·สำหรับการปลดปล่อย ความดัน สามประเภท:มี หัวฉีด สกรู เกลียวนอก และ ข้อต่อยูเนี่ยน ให้เลือก
·สามารถแยกการแสดงผลได้โดยใช้ประเภท เอาต์พุต และจอแสดงผล อนาล็อก (SED30)
·ช่วงความดันสามประเภทคือแรงดันบวกความดันลบและความดันผสมและมีข้อกำหนดเอาต์พุตสองแบบ (เอาต์พุตสวิตช์และเอาต์พุตอะนาล็อก) รวม 6 ประเภทในรายการผลิตภัณฑ์
·จอแสดงผล LED ขนาดใหญ่ทำให้มองเห็นได้ชัดเจน
·การตั้งค่าทั้งหมดสามารถ แบบตั้งค่าได้ โดยผู้ใช้โดยใช้ ปุ่มกด สาม ปุ่ม
·หน่วยแสดงผลสามารถเลือกได้จาก 11 ประเภท
·มี เอาต์พุต สองประเภท:เอาต์พุต อนาล็อก และ สวิตช์
·วิธีการติดตั้งสามารถเลือกได้จากการติดโดยอ้อมการติดตั้ง การติดตั้งแบบฝัง ฝังการฝังแผงและการป้องกันการแสดงผลตามการใช้งาน
·ลดการใช้พลังงานผ่าน โหมด ไม่แสดงผล
·การตั้งค่าการป้องกันข้อมูลผ่าน ฟังก์ชั่น ล็อค แผง
· หัว เซนเซอร์ สำหรับช่อง "ไม่ใช้โลหะ ทองแดง" และ "มาตรการโอโซนความเข้มข้นต่ำ" จะถูกเพิ่มเข้าไปในช่องทางเดินของอากาศ
· สเปค ที่ไม่มีการใช้โลหะที่ใช้ ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะ HNBR ถูกใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง

รหัสสินค้า
VUS11-01A
VUS11-01A-S3
VUS11-01AR
VUS11-01AR-S3
VUS11-01S
VUS11-01S-S3
VUS11-01SR
VUS11-01SR-S3
VUS11-M5A
VUS11-M5A-S3
VUS11-M5AR
VUS11-M5AR-S3
VUS11-M5S
VUS11-M5S-S3
VUS11-M5SR
VUS11-M5SR-S3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงความดันใช้งาน
(ปาสคาล)
วิธีการ เอาต์พุต ประเภท เกลียว ท่อ ทนต่อ ความดัน
(ปาสคาล)
ฮิสเทอรีซิส
(% FS)
ขนาดเกลียวของท่อ โคมไฟ วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ สไตล์ เอาต์พุต

฿ 2,772.48

CONTROL 1 ชิ้น 8 วัน -100 ~ 0อนาล็อกRc (R)200±0.51/8ไม่สเปค มาตรฐานเอาต์พุต อนาล็อก

฿ 3,030.54

VACUUM 1 ชิ้น 8 วัน -100 ~ 0อนาล็อกRc (R)200±0.51/8ไม่สเปค ไม่ได้ใช้จากโลหะเป็น ทองแดงเอาต์พุต อนาล็อก

฿ 2,772.48

CONTROL 1 ชิ้น 8 วัน -100 ~ 300อนาล็อกRc (R)600±0.51/8ไม่สเปค มาตรฐานสารประกอบ ความดัน เอาต์พุต อนาล็อก

฿ 3,030.54

VACUUM 1 ชิ้น 8 วัน -100 ~ 300อนาล็อกRc (R)600±0.51/8ไม่สเปค ไม่ได้ใช้จากโลหะเป็น ทองแดงสารประกอบ ความดัน เอาต์พุต อนาล็อก

฿ 2,802.63

CONTROL 1 ชิ้น 8 วัน -100 ~ 0ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNRc (R)200±11/8การมีสเปค มาตรฐานเอาต์พุตตัว Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN

฿ 3,060.69

VACUUM 1 ชิ้น 8 วัน -100 ~ 0ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNRc (R)200±11/8การมีสเปค ไม่ได้ใช้จากโลหะเป็น ทองแดงเอาต์พุตตัว Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN

฿ 2,795.35

CONTROL 1 ชิ้น 8 วัน -100 ~ 300ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNRc (R)600±11/8การมีสเปค มาตรฐานความดัน Compound NPN เอาต์พุตตัว Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์

฿ 3,060.69

VACUUM 1 ชิ้น 8 วัน -100 ~ 300ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNRc (R)600±11/8การมีสเปค ไม่ได้ใช้จากโลหะเป็น ทองแดงความดัน Compound NPN เอาต์พุตตัว Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์

฿ 2,711.72

CONTROL 1 ชิ้น 8 วัน -100 ~ 0อนาล็อกM200±0.5M5 × 0.8ไม่สเปค มาตรฐานเอาต์พุต อนาล็อก

฿ 2,970.24

VACUUM 1 ชิ้น 8 วัน -100 ~ 0อนาล็อกM200±0.5M5 × 0.8ไม่สเปค ไม่ได้ใช้จากโลหะเป็น ทองแดงเอาต์พุต อนาล็อก

฿ 2,711.72

CONTROL 1 ชิ้น 8 วัน -100 ~ 300อนาล็อกM600±0.5M5 × 0.8ไม่สเปค มาตรฐานสารประกอบ ความดัน เอาต์พุต อนาล็อก

฿ 2,970.24

VACUUM 1 ชิ้น 8 วัน -100 ~ 300อนาล็อกM600±0.5M5 × 0.8ไม่สเปค ไม่ได้ใช้จากโลหะเป็น ทองแดงสารประกอบ ความดัน เอาต์พุต อนาล็อก

฿ 2,741.87

CONTROL 1 ชิ้น 8 วัน -100 ~ 0ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNM200±1M5 × 0.8การมีสเปค มาตรฐานเอาต์พุตตัว Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN

฿ 3,000.39

VACUUM 1 ชิ้น 8 วัน -100 ~ 0ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNM200±1M5 × 0.8การมีสเปค ไม่ได้ใช้จากโลหะเป็น ทองแดงเอาต์พุตตัว Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN

฿ 2,735.05

CONTROL 1 ชิ้น 8 วัน -100 ~ 300ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNM600±1M5 × 0.8การมีสเปค มาตรฐานความดัน Compound NPN เอาต์พุตตัว Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์

฿ 3,000.39

VACUUM 1 ชิ้น 8 วัน -100 ~ 300ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNM600±1M5 × 0.8การมีสเปค ไม่ได้ใช้จากโลหะเป็น ทองแดงความดัน Compound NPN เอาต์พุตตัว Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หัว เซนเซอร์วัดแรงดัน เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ แยกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอลบล็อค ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ลง
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก เกลียวนอก ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0:: 60 ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 35:: 85
จำนวนจุด เอาต์พุต 1 แรงดันไฟเลี้ยง (DC)(V) 10.8 ถึง 30 (รวมระลอก) IP IP40