(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เซนเซอร์ขนาดกะทัดรัด ความกว้าง: 10 มม. ความสูง: 10 มม. ความยาวเต็ม: 24.5 มม.
· สามารถใช้เอาท์พุตแรงดันได้กับอุปกรณ์สามชนิด: ชนิดนิปเปิล ชนิดสกรูเกลียวนอก และชนิดยูเนี่ยน
· เมื่อใช้กับชนิดเอาท์พุตอนาล็อกและอุปกรณ์แสดงผล (SED30) ช่วยให้สามารถแสดงผลแยกกันได้
· เอาท์พุตประกอบด้วยมิเตอร์ที่สามารถใช้ได้หกแบบ: มีความดันสามแบบ ได้แก่ ความดันบวก ความดันลบ และความดันผสม โดยมีแบบเอาท์พุตสวิตช์และเอาท์พุตอนาล็อกให้เลือก
รหัสสินค้า |
---|
SEU11-01A |
SEU11-01S |
SEU11-01S-S3 |
SEU11-M5A |
SEU11-M5A-S3 |
SEU11-M5S |
SEU11-M5S-S3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการ เอาต์พุต | ประเภท เกลียว ท่อ | ขนาดเกลียวของท่อ | วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ | สไตล์ เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,772.48 | CONTROL | 1 ชิ้น | 14 วัน | อนาล็อก | Rc (R) | 1/8 | สเปค มาตรฐาน | เอาต์พุต อนาล็อก | ||
฿ 2,808.35 ฿ 1,574.08 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | Rc (R) | 1/8 | สเปค มาตรฐาน | เอาท์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | ||
฿ 3,060.69 | VACUUM | 1 ชิ้น | 14 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | Rc (R) | 1/8 | แบบไม่มีการใช้โลหะที่เป็นทองแดง | เอาท์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | ||
฿ 2,712.03 | CONTROL | 1 ชิ้น | 14 วัน | อนาล็อก | M | M5 × 0.8 | สเปค มาตรฐาน | เอาต์พุต อนาล็อก | ||
฿ 2,970.24 | VACUUM | 1 ชิ้น | 14 วัน | อนาล็อก | M | M5 × 0.8 | แบบไม่มีการใช้โลหะที่เป็นทองแดง | เอาต์พุต อนาล็อก | ||
฿ 2,741.87 | CONTROL | 1 ชิ้น | 14 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | M | M5 × 0.8 | สเปค มาตรฐาน | เอาท์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | ||
฿ 3,000.39 | VACUUM | 1 ชิ้น | 14 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | Rc (R) | M5 × 0.8 | แบบไม่มีการใช้โลหะที่เป็นทองแดง | เอาท์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN |
กำลังโหลด …
ชนิด | หัว เซนเซอร์วัดแรงดัน | ความดัน สูงสุด (สูงสุด) | 1 mpa | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | แยกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอลบล็อค |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | เกลียวนอก | จำนวนจุด เอาต์พุต | 1 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง