(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะที่สุดสำหรับการลำเลียงสื่อบาง ๆ เช่น กระดาษ และ ไวนิล * ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
·การดูดซับได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและการยึดเกาะที่ซ้ำซ้อนจะลดลงโดยริมฝีปากที่บางลงทำให้การยึดเกาะกับเส้นกลางดีขึ้น
· Downsizes ด้ามจับ (A, B, E และชนิด) สุญญากาศ
· สามารถเปลี่ยนส่วนยางดูดได้โดยไม่ต้องถอดด้ามจับออกจากอุปกรณ์ที่ใช้งานเช่นเดียวกับรุ่นเดิม
· และยังรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริม ได้แก่ วาล์วป้องกันร่วงและชุดกรองแบบติดตั้งยางดูดได้โดยตรง
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง
รหัส รุ่น | รหัส สายยาง øD | แพ้ด OD ø d | B | L | E | C | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMB8P[5]-3B[8] | 2 | 8 | 18 | 5.5 | 11.4 | 6 | -T8 |
VPMB8P[5]-4B[8] | 2.5 | 12.4 | 7 | ||||
VPMB8P[5]-6B[8] | 4 | ||||||
VPMB10P[5]-3B[8] | 2 | 10 | 18.3 | 5.8 | 11.4 | 6 | |
VPMB10P[5]-4B[8] | 2.5 | 12.4 | 7 | ||||
VPMB10P[5]-6B[8] | 4 | ||||||
VPMB15P[5]-3B[8] | 2 | 15 | 19 | 6.5 | 11.4 | 6 | |
VPMB15P[5]-4B[8] | 2.5 | 12.4 | 7 | ||||
VPMB15P[5]-6B[8] | 4 | ||||||
VPMB20P[5]-3B[8] | 2 | 20 | 19.8 | 7.3 | 11.4 | 6 | |
VPMB20P[5]-4B[8] | 2.5 | 12.4 | 7 | ||||
VPMB20P[5]-6B[8] | 4 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [8]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
รหัสสินค้า |
---|
VPMB8PFS-3B |
VPMB8PFS-4B |
VPMB8PN-3B |
VPMB8PN-4B |
VPMB10PFS-3B |
VPMB10PFS-4B |
VPMB10PN-3B |
VPMB10PN-4B |
VPMB15PFS-3B |
VPMB15PFS-4B |
VPMB15PN-3B |
VPMB15PN-4B |
VPMB20PFS-3B |
VPMB20PFS-4B |
VPMB20PN-3B |
VPMB20PN-4B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 598.34 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 8 | 5.5 | 18 | 3 | ||
฿ 598.34 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 8 | 5.5 | 18 | 4 | ||
฿ 340.24 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 8 | 5.5 | 18 | 3 | ||
฿ 340.24 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 8 | 5.5 | 18 | 4 | ||
฿ 598.34 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 10 | 5.8 | 18.3 | 3 | ||
฿ 598.34 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 10 | 5.8 | 18.3 | 4 | ||
฿ 340.24 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 10 | 5.8 | 18.3 | 3 | ||
฿ 340.24 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 10 | 5.8 | 18.3 | 4 | ||
฿ 659.25 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 15 | 6.5 | 19 | 3 | ||
฿ 659.25 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 15 | 6.5 | 19 | 4 | ||
฿ 354.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 15 | 6.5 | 19 | 3 | ||
฿ 354.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 15 | 6.5 | 19 | 4 | ||
฿ 659.25 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 20 | 7.3 | 19.8 | 3 | ||
฿ 659.25 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 20 | 7.3 | 19.8 | 4 | ||
฿ 354.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 20 | 7.3 | 19.8 | 3 | ||
฿ 354.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 20 | 7.3 | 19.8 | 4 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | สำหรับวัตถุบาง | วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบอยู่กับที่ |
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ตามแนวนอน | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M4 × 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง