1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ชนิดบาง, VPD, ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเดียว

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ชนิดบาง, VPD, ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเดียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 725.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งชิ้นงานบาง ๆ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร ไวนิล เป็นต้น * ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรีส์นี้ ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
·มีให้เลือกหลายขนาดวัสดุแผ่นรองและรูปทรงของตัวยึด
·ปรับปรุงประสิทธิภาพการดูดและการดูดหลายครั้งลดลงโดยการทำให้ส่วนของริมฝีปากบางลงและเพิ่มการยึดเกาะกับ ชิ้นงาน
·ตัวยึดแผ่นสูญญากาศที่มีอยู่ (ประเภท A, B และ E) ถูกลดขนาดลงเพื่อประหยัดพื้นที่
·คล้ายกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปสามารถเปลี่ยน แพ้ด ได้โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์ ยังสามารถใช้ได้กับ วาล์ว ป้องกันร่วง และ แพ้ด ชุดกรอง ชนิด ติดตั้งโดยตรง
·ด้ามจับ แพ้ด ได้ถูกเพิ่มสำหรับเขตที่กำหนดให้ใช้ "ทองแดง" และ "มาตรการป้องกันความเข้มข้นต่ำโอโซน."
·ไม่มีการใช้ชิ้นส่วนโลหะที่ทำ ทองแดง ใน วัสดุ เป็นโลหะ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ ยางซีล

ขนาด

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ - แบบบาง - VPD - One Touch ข้อต่อฟิตติ้ง Type
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ - แบบบาง - VPD - One Touch ข้อต่อฟิตติ้ง Type

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นแพ้ด OD
ø d
สายยาง OD
øD
เกลียว
M
BL1L2L3øPE1E2ปลาย สายยาง
C
แม่มด
H1
แม่มด
H2
Tระยะเคลื่อนที่
S
แรง สปริง
(N)
VPD8-3P[5]-4J[8]84M8×0.7539.55.527131016.51310.9108231.0 ถึง 1.9
VPD8-10P[5]-4JM12×154.63417.51318.52114124100.8 ถึง 2.7
VPD8-15P[5]-4J65.63923.526150.7 ถึง 3.0
VPD8-20P[5]-4J75.64428.531200.9 ถึง 3.4
VPD10-3P[5]-4J[8]10M8×0.7539.85.827.3131016.513108231.0 ถึง 1.9
VPD10-10P[5]-4JM12×154.934.317.51318.52114124100.8 ถึง 2.7
VPD10-15P[5]-4J65.939.323.526150.7 ถึง 3.0
VPD10-20P[5]-4J75.944.328.531200.9 ถึง 3.4
VPD15-3P[5]-4J[8]15M8×0.7540.56.528131016.513108231.0 ถึง 1.9
VPD15-10P[5]-4JM12×155.63517.51318.52114124100.8 ถึง 2.7
VPD15-15P[5]-4J66.64023.526150.7 ถึง 3.0
VPD15-20P[5]-4J76.64528.531200.9 ถึง 3.4
VPD20-3P[5]-4J[8]20M8×0.7541.37.328.8131016.513108231.0 ถึง 1.9
VPD20-10P[5]-4JM12×156.435.817.51318.52114124100.8 ถึง 2.7
VPD20-15P[5]-4J67.440.823.526150.7 ถึง 3.0
VPD20-20P[5]-4J77.445.828.531200.9 ถึง 3.4

หน่วย: มม

* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [8]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 1.8 ถึง 2.4 N · m

รหัสสินค้า
VPD8-3PFS-4J
VPD8-3PN-4J
VPD10-3PFS-4J
VPD10-3PN-4J
VPD15-3PFS-4J
VPD15-3PN-4J
VPD20-3PFS-4J
VPD20-3PN-4J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ กลุ่ม ยาง สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 964.39

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยาง ฟลูออโรซิลิโคนปลาแซลมอนสีชมพู85.539.5

฿ 725.03

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ85.539.5

฿ 1,002.19

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยาง ฟลูออโรซิลิโคนปลาแซลมอนสีชมพู105.839.8

฿ 731.23

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ105.839.8

฿ 1,025.30

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยาง ฟลูออโรซิลิโคนปลาแซลมอนสีชมพู156.540.5

฿ 737.42

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ156.540.5

฿ 1,025.30

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน ยาง ฟลูออโรซิลิโคนปลาแซลมอนสีชมพู207.341.3

฿ 737.42

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ207.341.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด สำหรับวัตถุบาง วิธีการติดตั้ง ประเภท แบบฝัง
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน วัสดุ ยาง การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิดสปริง
สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย(N) 1.0 ถึง 1.9 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 3 ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ตามแนวนอน
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) 4