1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นสูญญากาศ, ชนิดบาง, VPD, แบบรัดเข็ม

แผ่นสูญญากาศ, ชนิดบาง, VPD, แบบรัดเข็ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 700.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะที่สุดสำหรับการลำเลียงสื่อบาง ๆ เช่น กระดาษ และ ไวนิล * ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
·การดูดซับได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและการยึดเกาะที่ซ้ำซ้อนจะลดลงโดยริมฝีปากที่บางลงทำให้การยึดเกาะกับเส้นกลางดีขึ้น
· Downsizes ด้ามจับ (A, B, E และชนิด) สุญญากาศ
· สามารถเปลี่ยนส่วนยางดูดได้โดยไม่ต้องถอดด้ามจับออกจากอุปกรณ์ที่ใช้งานเช่นเดียวกับรุ่นเดิม
· และยังรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริม ได้แก่ วาล์วป้องกันร่วงและชุดกรองแบบติดตั้งยางดูดได้โดยตรง
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง

ขนาด

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ แบบบาง VPD ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่อฟิตติ้ง Type

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นแพ้ด OD
ø d
รหัส สายยาง
øD
เกลียว
M
BL1L2L3øPE1E2Cแม่มด
H1
แม่มด
H2
Tระยะเคลื่อนที่
S
แรง สปริง
(N)
VPD8-3P[5]-4B[8]82.5M8×0.7539.55.527131013.9137108231.0 ถึง 1.9
VPD8-10P[5]-4BM12×154.63417.51315.92114124100.8 ถึง 2.7
VPD8-15P[5]-4B65.63923.52614150.7 ถึง 3.0
VPD8-20P[5]-4B75.64428.53114200.9 ถึง 3.4
VPD10-3P[5]-4B[8]10M8×0.7539.85.827.3131013.913108231.0 ถึง 1.9
VPD10-10P[5]-4BM12×154.934.317.51315.92114124100.8 ถึง 2.7
VPD10-15P[5]-4B65.939.323.52614150.7 ถึง 3.0
VPD10-20P[5]-4B75.944.328.53114200.9 ถึง 3.4
VPD15-3P[5]-4B[8]15M8×0.7540.56.528131013.913108231.0 ถึง 1.9
VPD15-10P[5]-4BM12×155.63517.51315.92114124100.8 ถึง 2.7
VPD15-15P[5]-4B66.64023.52614150.7 ถึง 3.0
VPD15-20P[5]-4B76.64528.53114200.9 ถึง 3.4
VPD20-3P[5]-4B[8]20M8×0.7541.37.328.8131013.913108231.0 ถึง 1.9
VPD20-10P[5]-4BM12×156.435.817.51315.92114124100.8 ถึง 2.7
VPD20-15P[5]-4B67.440.823.52614150.7 ถึง 3.0
VPD20-20P[5]-4B77.445.828.53114200.9 ถึง 3.4

หน่วย: มม

* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [8]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 1.8 ถึง 2.4 N · m

รหัสสินค้า
VPD8-3PFS-4B
VPD8-3PN-4B
VPD10-3PFS-4B
VPD10-3PN-4B
VPD15-3PFS-4B
VPD15-3PN-4B
VPD20-3PFS-4B
VPD20-3PN-4B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กลุ่ม ยาง สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 932.52

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -ยาง ฟลูออโรซิลิโคนปลาแซลมอนสีชมพู85.539.5

฿ 700.26

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ85.539.5

฿ 963.48

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -ยาง ฟลูออโรซิลิโคนปลาแซลมอนสีชมพู105.839.8

฿ 731.23

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ105.839.8

฿ 987.87

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -ยาง ฟลูออโรซิลิโคนปลาแซลมอนสีชมพู156.540.5

฿ 712.65

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ156.540.5

฿ 987.87

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10ยาง ฟลูออโรซิลิโคนปลาแซลมอนสีชมพู207.341.3

฿ 712.65

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ207.341.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด สำหรับวัตถุบาง วิธีการติดตั้ง ประเภท แบบฝัง
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน วัสดุ ยาง การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิดสปริง
สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย(N) 1.0 ถึง 1.9 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 3 ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ตามแนวนอน
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) 4