1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ชนิดบาง, VPC, ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเดียว

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ชนิดบาง, VPC, ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเดียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 709.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งงานบางเช่น กระดาษ และ ไวนิล * กำลังแก้ไขข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้ พร้อมใช้งานทันทีที่การปรับเปลี่ยนเสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
·ปรับปรุงการดูดซับและลดการยึดเกาะซ้ำซ้อนโดยการทำให้ริมฝีปากบางลงและปรับปรุงการยึดติดกับชิ้นงาน
·ด้ามจับ downsizing (A, B, และประเภท E) สุญญากาศ
·ตามปกติสามารถเปลี่ยนส่วนของ แพ้ด ได้โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
·นอกจากนี้ยังรองรับ วาล์ว ป้องกันร่วง และ แพ้ด ชุดกรอง ชนิด อุปกรณ์เสริม โดยตรง
·ด้ามจับ แพ้ด ได้รับการเพิ่มสำหรับการใช้งานที่กำหนดให้ "ทองแดง-based โลหะ" และ "ความเข้มข้นของโอโซนลดลง."
·ไม่ใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้เป็น วัสดุ ยาง กระบวนการซีล

ขนาด

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ Thin Type VPC One Touch ข้อต่อฟิตติ้ง Type

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นแพ้ด OD
ø d
สายยาง OD
øD
BL1L2ปลาย สายยาง
C
แรง สปริง
(N)
การเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPSC8-3P[5]-4J[8]8442.25.516.510.90.9 ถึง 1.9-T8
VPSC10-3P[5]-4J[8]1042.55.816.8
VPSC15-3P[5]-4J[8]1543.26.517.5
VPSC20-3P[5]-4J[8]20447.318.3

หน่วย: มม

* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [8]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 2.5 ถึง 3.5 N · m

รหัสสินค้า
VPC20PN4J
VPSC8-3PFS-4J
VPSC8-3PN-4J
VPSC10-3PFS-4J
VPSC10-3PN-4J
VPSC15-3PFS-4J
VPSC15-3PN-4J
VPSC20-3PFS-4J
VPSC20-3PN-4J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดยางรอง วัสดุ กลุ่ม ยาง สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 780.21

VACUUM PAD 1 ชิ้น 3 วัน มาตรฐาน / ส่วนริมฝีปากบาง / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ207.344

฿ 966.81

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ยาง ฟลูออโรซิลิโคนปลาแซลมอนสีชมพู85.542.2

฿ 709.30

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ85.542.2

฿ 966.81

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ยาง ฟลูออโรซิลิโคนปลาแซลมอนสีชมพู105.842.5

฿ 709.30

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ105.842.5

฿ 1,028.32

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ยาง ฟลูออโรซิลิโคนปลาแซลมอนสีชมพู156.543.2

฿ 723.18

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ156.543.2

฿ 1,028.32

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ยาง ฟลูออโรซิลิโคนปลาแซลมอนสีชมพู207.344

฿ 723.18

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ207.344

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แพ้ด สำหรับวัตถุบาง วิธีการติดตั้ง ประเภท แบบฝัง สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน
วัสดุ ยาง การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิดสปริง สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย(N) 1.0 ถึง 1.9
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 3 ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบน การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M8
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) 4