1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ Nonskid Small Type, VPMB, ข้อต่อหางปลาไหล Type

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ Nonskid Small Type, VPMB, ข้อต่อหางปลาไหล Type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 412.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะที่สุดสำหรับการลำเลียงชิ้นงานที่มีความมันเช่นชิ้นส่วน กดอัด * ข้อมูล CAD ของซีรี่ส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

ขนาด

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ขนาดเล็ก ลื่น, VPMB, แบบมี ข้อต่อหางปลาไหล
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ขนาดเล็ก ลื่น, VPMB, แบบมี ข้อต่อหางปลาไหล

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นแพ้ด OD
ø d
รหัส สายยาง
øD
BLECการเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPMB10K[5]-3B[9]10227813.46-M4
VPMB10K[5]-4B[9]2.514.97
VPMB10K[5]-6B[9]4
VPMB20K[5]-3B[9]20231.21013.46-M6
VPMB20K[5]-4B[9]2.514.97
VPMB20K[5]-6B[9]4
VPMB30K[5]-3B[9]30233.21213.46
VPMB30K[5]-4B[9]2.514.97
VPMB30K[5]-6B[9]4
VPMB40K[5]-3B[9]40237.21613.46
VPMB40K[5]-4B[9]2.514.97
VPMB40K[5]-6B[9]4
VPMB50K[5]-3B[9]50238.21713.46
VPMB50K[5]-4B[9]2.514.97
VPMB50K[5]-6B[9]4

หน่วย: มม

* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด NH และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน

รหัสสินค้า
VPMB10KNH-3B
VPMB10KNH-4B
VPMB20KNH-4B
VPMB20KNH-6B
VPMB30KNH-4B
VPMB30KNH-6B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)

฿ 412.26

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 108273

฿ 412.26

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 108274

฿ 467.48

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 201031.24

฿ 467.48

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 201031.26

฿ 481.35

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 301233.24

฿ 481.35

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 301233.26

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด สต็อปเปอร์ วิธีการติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู
วัสดุ กลุ่ม ยาง น้ำมัน ทน NBR สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน / ทน น้ำมัน วัสดุ ยาง
สี สีดำ การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบอยู่กับที่ ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ตามแนวนอน
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M5 × 0.8 วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี
วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ สเปค มาตรฐาน