1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ชนิดกันลื่น VPF

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ชนิดกันลื่น VPF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 989.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

* ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการขนส่งงานที่มี น้ำมัน เช่นชิ้นส่วนกด
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
·ความฉลาดของ รูปทรง ของ แพ้ด ป้องกันการลื่นไถลของงานระหว่างการขนส่ง
· ความทนทาน แพ้ด เพิ่มขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีน้ำมันโดยใช้ NBR ที่ ทนน้ำมัน
· ด้ามจับลดขนาดลง (ชนิด A และ B) จากยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศรุ่นเดิม ช่วยประหยัดพื้นที่
· สามารถเปลี่ยนส่วนยางดูดได้โดยไม่ต้องถอดด้ามจับออกจากอุปกรณ์ที่ใช้งานเช่นเดียวกับรุ่นเดิม
· และยังรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริม ได้แก่ วาล์วป้องกันร่วงและชุดกรองแบบติดตั้งยางดูดได้โดยตรง
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง

ขนาด

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ- กันลื่นชนิด VPF
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ- กันลื่นชนิด VPF

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นแพ้ด OD
ø d
BL1L2แรง สปริง
(N)
การเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPF10K[5][9]1051839.37.9 ถึง 15.0-M4
VPF20K[5][9]20541042.3-M6
VPF30K[5][9]30561244.3
VPF40K[5][9]40601648.3
VPF50K[5][9]50611749.3

หน่วย: มม

* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด NH และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ในการยึดที่ยึด ด้ามจับแพ้ด คือ 4.5 ถึง 6 N · m

รหัสสินค้า
VPF10KNH
VPF20KNHSALE
VPF30KNH
VPF40KNH
VPF50KNH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 989.89

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10851

฿ 1,062.79

฿ 565.19

VACUUM PAD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 201054

฿ 1,074.42

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 301256

฿ 1,186.93

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 401660

฿ 1,410.54

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 501761

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / น้ำมัน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด สต็อปเปอร์ วิธีการติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู
วัสดุ กลุ่ม ยาง น้ำมัน ทน NBR สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน / ทน น้ำมัน วัสดุ ยาง
สี สีดำ การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิดสปริง สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย(N) 7.9 ถึง 15.0
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 5.8 ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบน การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M14 × 1
สกรู เต้ารับ สุญญากาศ M14 × 1 วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี