(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
* ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับกระจก LCD กระบวนการ การเคลือบผิว และการขนส่ง อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ
· วัสดุ เรซิ่น ยืดหยุ่น ยึดติดกับการทำงาน
·ไม่น่าเป็นรอยยึดเกาะ
·นอกจากนี้การแยก คุณสมบัติ ใน ชิ้นงาน ในขณะที่ สุญญากาศ แตกจะเพิ่มขึ้น
·คุณสามารถเปลี่ยนแผ่นเรซินได้โดยไม่ต้องใช้ประแจและประแจหกเหลี่ยมเพื่อถอดตัวเครื่องออก
·โครงสร้างที่เรียบง่ายและกะทัดรัด
·ด้ามจับ แพ้ด ถูกเพิ่มเข้าไปในการใช้งานด้วย "โลหะทองแดงตามไม่ได้ใช้" และ "ลดความเข้มข้นของโอโซน" ความต้องการ
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง
รหัส รุ่น | แพ้ด OD ø d | รหัส สายยาง øD | E | C | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|
VPMB10Q[5]-3B[9] | 10 | 2 | 13.4 | 6 | -M4 |
VPMB10Q[5]-4B[9] | 2.5 | 14.9 | 7 | ||
VPMB10Q[5]-6B[9] | 4 | ||||
VPMB20Q[5]-3B[9] | 20 | 2 | 13.4 | 6 | -M6 |
VPMB20Q[5]-4B[9] | 2.5 | 14.9 | 7 | ||
VPMB20Q[5]-6B[9] | 4 | ||||
VPMB30Q[5]-3B[9] | 30 | 2 | 13.4 | 6 | |
VPMB30Q[5]-4B[9] | 2.5 | 14.9 | 7 | ||
VPMB30Q[5]-6B[9] | 4 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
รหัสสินค้า |
---|
VPMB10QK-3B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,832.78 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | การป้องกันร่องรอยการดูดซับ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | เรซิ่น | วัสดุ กลุ่ม เรซิ่น | PEEK |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d(φ) | 10 | ความสูง L1(มิลลิเมตร) | 5.3 | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบอยู่กับที่ |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 1 | เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 33 | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ตามแนวนอน |
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M5 × 0.8 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 3 | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี |
ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี | วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ | สเปค มาตรฐาน | มุม หมุน | 16 ° |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VPMB10QK-3B ในชุด ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, รอยดูด Prevention Type, VPMB, ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่อฟิตติ้ง Type
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง