(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางดูด เหมาะสำหรับกระจก LCD กระบวนการ การเคลือบผิว และการขนส่ง อุปกรณ์ การผลิต สารกึ่งตัวนำ
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ เรซิ่น ที่ ออกแบบมาให้มี ยืดหยุ่น และยึดติดกับชิ้นงาน
·นอกจากนี้ยังช่วยลดเครื่องหมายการดูดซับ
·ปรับปรุงการถอดชิ้นงานเมื่อปล่อย สุญญากาศ
·เรซิ่น ประแจ ตัวเครื่อง
·ขนาดเล็กที่มีโครงสร้างเรียบง่าย
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง และไม่ใช่มาตรการป้องกันความเข้มข้นต่ำโอโซน
·ไม่มีการใช้โลหะที่เป็น ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะและ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับกระจก LCD กระบวนการ การเคลือบผิว และการขนส่ง อุปกรณ์ การผลิต สารกึ่งตัวนำ
เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบน | เต้ารับ สุญญากาศ แนวนอน | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ||||
ชนิด | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน | เล็ก |
สัญลักษณ์ | VPA | VPMA | VPB | VPMB | - | - |
เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบน | เต้ารับ สุญญากาศ แนวนอน | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | |||
ชนิด | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน |
สัญลักษณ์ | VPC | VPMC | VPD | VPMD | VPF |
วัสดุ แพ้ด
PEEK, POM, PEEK สื่อกระแสไฟฟ้า
ขนาด แพ้ด
Ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), Ø20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.), Ø30 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม.)
ด้ามจับ ออกแบบให้มี ยืดหยุ่น และ วัสดุ เรซิ่น ยึดติดกับชิ้นงาน
การ ปลด ชิ้นงาน เมื่อ สุญญากาศ เสียได้รับการปรับปรุงเช่นกัน
สามารถเปลี่ยนแผ่น เรซิ่น ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ประแจหรือประแจหกเหลี่ยมเพื่อถอด ตัวเครื่อง ออก
ตัวยึดขนาดเล็กลดขนาดลงจากตัวยึดแผ่นสูญญากาศที่มีอยู่ (ประเภท A, B, C, D) เพื่อประหยัดพื้นที่
รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง เป็นอุปกรณ์เสริมและตัวกรอง แพ้ด แบบติดตั้งได้โดยตรง
แผ่นสูญญากาศประเภทป้องกันการดูดซับลักษณะภายนอกของแผ่นอิเล็กโทรดที่ติดกับตัวยึดแบบยืดหยุ่น
แผ่นสูญญากาศประเภทป้องกันการดูดซับภาพวาดมิติของแผ่นอิเล็กโทรดที่ติดกับตัวยึดแบบยืดหยุ่น
รูปแบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ แพ้ด OD1 | เส้นผ่าศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ OD2 | M | ก | B | L | ค | มวล/น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP10Q □ | 10 | 8 | M4 × 0.7 | 2.9 | 16.9 | 14 | 8 | 7 |
VP20Q □ | 20 | 18 | M6 × 1 | 4 | 17.9 | 13.9 | 17 | 10 |
VP30Q □ | 30 | 28 | M6 × 1 | 4 | 17.9 | 13.9 | 27 | 14 |
หน่วย:มิลลิเมตร
รหัสสินค้า |
---|
VP10QK-M4 |
VP10QKE-M4 |
VP10QM-M4 |
VP20QK-M6 |
VP20QKE-M6 |
VP20QM-M6 |
VP30QK-M6 |
VP30QKE-M6 |
VP30QM-M6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สิ่งแวดล้อม | วัสดุ กลุ่ม เรซิ่น | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | สกรู เต้ารับ สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,593.98 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 10 | 16.9 | M4 × 0.7 | M4 × 0.7 | ||
฿ 1,875.50 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ | 10 | 16.9 | M4 × 0.7 | M4 × 0.7 | ||
฿ 1,510.76 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | POM | [ขาว] ขาว | 10 | 16.9 | M4 × 0.7 | M4 × 0.7 | ||
฿ 2,010.08 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 20 | 17.9 | M6 × 1 | M6 × 1 | ||
฿ 2,426.18 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ | 20 | 17.9 | M6 × 1 | M6 × 1 | ||
฿ 1,788.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | POM | [ขาว] ขาว | 20 | 17.9 | M6 × 1 | M6 × 1 | ||
฿ 2,426.18 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 30 | 17.9 | M6 × 1 | M6 × 1 | ||
฿ 2,985.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ | 30 | 17.9 | M6 × 1 | M6 × 1 | ||
฿ 2,065.56 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | POM | [ขาว] ขาว | 30 | 17.9 | M6 × 1 | M6 × 1 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | การป้องกันร่องรอยการดูดซับ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | ความสูง L1(มิลลิเมตร) | 5.3 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 1 |
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน | มุม หมุน | 16 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง