1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, รอยดูด Prevention Type, VPF

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, รอยดูด Prevention Type, VPF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,214.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

*ข้อมูล CAD data สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง จะพร้อมให้บริการทันทีที่เสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับกระจก LCD, กระบวนการ การเคลือบผิว , การขนส่ง อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ
· วัสดุ เรซิ่น ยืดหยุ่น ยึดติดกับ ชิ้นงาน
·ไม่น่าเป็นรอยยึดเกาะ
·ปรับปรุง คุณสมบัติ การแยก ชิ้นงาน เมื่อสิ้นสุดการดูด สุญญากาศ
·คุณสามารถเปลี่ยนแผ่นเรซินได้โดยไม่ต้องใช้ประแจและประแจหกเหลี่ยมเพื่อถอดตัวเครื่องออก
·โครงสร้างที่เรียบง่ายและกะทัดรัด
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
·ด้ามจับ แพ้ด ได้รับการเพิ่มสำหรับการใช้งานที่กำหนดให้ "ทองแดง" และ "ความเข้มข้นของโอโซนลดลง."
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง

ขนาด

แผ่นดูดสูญญากาศประเภทการป้องกัน VPF
แผ่นดูดสูญญากาศประเภทการป้องกัน VPF

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นแพ้ด OD
ø d
แรง สปริง
(N)
การเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPF10Q[5][9]107.9 ถึง 15.0-M4
VPF20Q[5][9]20-M6
VPF30Q[5][9]30

หน่วย: มม

* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [7]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 4.5 ถึง 6 N · m

รหัสสินค้า
VPF10QK
VPF10QKE
VPF10QM
VPF20QK
VPF20QKE
VPF20QM
VPF30QK
VPF30QKE
VPF30QM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสิ่งแวดล้อม วัสดุ กลุ่ม เรซิ่น สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 2,298.03

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน[PEEK] PEEK[ขาว] ธรรมชาติ1057

฿ 2,576.19

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต[PEEK] PEEK ไฟฟ้าสีดำ1057

฿ 2,214.58

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐานPOM[ขาว] สีขาว1057

฿ 2,729.42

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน[PEEK] PEEK[ขาว] ธรรมชาติ2057.9

฿ 3,146.66

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต[PEEK] PEEK ไฟฟ้าสีดำ2057.9

฿ 2,506.89

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐานPOM[ขาว] สีขาว2057.9

฿ 3,147.28

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน[PEEK] PEEK[ขาว] ธรรมชาติ3057.9

฿ 3,703.61

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต[PEEK] PEEK ไฟฟ้าสีดำ3057.9

฿ 2,785.67

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐานPOM[ขาว] สีขาว3057.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / ที่หมุน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด การป้องกันร่องรอยการดูดซับ วิธีการติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู
วัสดุ เรซิ่น ความสูง L1(มิลลิเมตร) 5.3 การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิดสปริง
สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย(N) 7.9 ถึง 15.0 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 6.8 ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบน
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M14 × 1 สกรู เต้ารับ สุญญากาศ M14 × 1 วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี
ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี มุม หมุน 16 °