1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, รอยดูด Prevention Type, VPB, One-touch ข้อต่อฟิตติ้ง Type

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, รอยดูด Prevention Type, VPB, One-touch ข้อต่อฟิตติ้ง Type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,701.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

* ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับกระจก LCD กระบวนการ การเคลือบผิว และการขนส่ง อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ
· วัสดุ เรซิ่น ยืดหยุ่น ยึดติดกับการทำงาน
·ไม่น่าเป็นรอยยึดเกาะ
·นอกจากนี้การแยก คุณสมบัติ ใน ชิ้นงาน ในขณะที่ สุญญากาศ แตกจะเพิ่มขึ้น
·คุณสามารถเปลี่ยนแผ่นเรซินได้โดยไม่ต้องใช้ประแจและประแจหกเหลี่ยมเพื่อถอดตัวเครื่องออก
·โครงสร้างที่เรียบง่ายและกะทัดรัด
·ด้ามจับ แพ้ด ถูกเพิ่มเข้าไปในการใช้งานด้วย "โลหะทองแดงตามไม่ได้ใช้" และ "ลดความเข้มข้นของโอโซน" ความต้องการ
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง

ขนาด

แผ่นดูดสูญญากาศประเภทการป้องกัน VPB One Touch Fitting Type
แผ่นดูดสูญญากาศประเภทการป้องกัน VPB One Touch Fitting Type

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นแพ้ด OD
ø d
สายยาง OD
øD
Eปลาย สายยาง
C
การเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPB10Q[5]-3J10318.610.9-M4
VPB10Q[5]-4J[9]4
VPB10Q[5]-6J[9]619.911.7
VPB20Q[5]-3J20318.610.9-M6
VPB20Q[5]-4J[9]4
VPB20Q[5]-6J[9]619.911.7
VPB30Q[5]-3J30318.610.9
VPB30Q[5]-4J[9]4
VPB30Q[5]-6J[9]619.911.7

หน่วย: มม

* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: 9: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )

รหัสสินค้า
VPB10QK-6J
VPB10QKE-6J
VPB10QM-6J
VPB20QK-6J
VPB20QKE-6J
VPB20QM-6J
VPB30QK-6J
VPB30QKE-6J
VPB30QM-6J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสิ่งแวดล้อม วัสดุ กลุ่ม เรซิ่น สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 1,785.14

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน[PEEK] PEEK-1042

฿ 2,062.55

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต[PEEK] PEEK ไฟฟ้าสีดำ1042

฿ 1,701.92

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐานPOM[ขาว] ขาว1042

฿ 2,201.25

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน[PEEK] PEEK-2041.9

฿ 2,617.35

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต[PEEK] PEEK ไฟฟ้าสีดำ2041.9

฿ 1,979.32

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐานPOM[ขาว] ขาว2041.9

฿ 2,617.35

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน[PEEK] PEEK-3041.9

฿ 3,172.15

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต[PEEK] PEEK ไฟฟ้าสีดำ3041.9

฿ 2,256.73

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน มาตรฐานPOM[ขาว] ขาว3041.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด การป้องกันร่องรอยการดูดซับ วิธีการติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู
วัสดุ เรซิ่น ความสูง L1(มิลลิเมตร) 5.3 การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบอยู่กับที่
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 1 ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ตามแนวนอน การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M6 × 1
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) 6 วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี
วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ สเปค มาตรฐาน มุม หมุน 16 °