(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
* ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับกระจก LCD กระบวนการ การเคลือบผิว และการขนส่ง อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ
· วัสดุ เรซิ่น ยืดหยุ่น ยึดติดกับการทำงาน
·ไม่น่าเป็นรอยยึดเกาะ
·นอกจากนี้การแยก คุณสมบัติ ใน ชิ้นงาน ในขณะที่ สุญญากาศ แตกจะเพิ่มขึ้น
·คุณสามารถเปลี่ยนแผ่นเรซินได้โดยไม่ต้องใช้ประแจและประแจหกเหลี่ยมเพื่อถอดตัวเครื่องออก
·โครงสร้างที่เรียบง่ายและกะทัดรัด
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
·ด้ามจับ แพ้ด ถูกเพิ่มเข้าไปในการใช้งานด้วย "โลหะทองแดงตามไม่ได้ใช้" และ "ลดความเข้มข้นของโอโซน" ความต้องการ
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง
รหัส รุ่น | แพ้ด OD ø d | สายยาง OD øD | เกลียว M | B | L | ปลาย สายยาง C | แม่มด H1 | แม่มด H2 | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPA10Q[5]-6J[9] | 10 | 6 | M12×1 | 40 | 18 | 11.7 | 14 | 12 | -M4 |
VPA20Q[5]-3J | 20 | 3 | M12×1 | 50.6 | 19.9 | 10.9 | 14 | 12 | -M6 |
VPA20Q[5]-4J[9] | 4 | ||||||||
VPA20Q[5]-6J[9] | 6 | M14×1 | 41.6 | 19.5 | 11.7 | 17 | 14 | ||
VPA30Q[5]-3J | 30 | 3 | M12×1 | 50.6 | 19.9 | 10.9 | 14 | 12 | |
VPA30Q[5]-4J[9] | 4 | ||||||||
VPA30Q[5]-6J[9] | 6 | M14×1 | 41.6 | 19.5 | 11.7 | 17 | 14 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead มีดังต่อไปนี้
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ แพ้ด : ø10มม. ▶ 12 ถึง 14 N ·ม. ø20ถึง 30 มม. ▶ 18 ถึง 21 N ·ม
รหัสสินค้า |
---|
VPA10QK-6J |
VPA10QKE-6J |
VPA10QM-6J |
VPA20QK-6J |
VPA20QK-6J-ECV |
VPA20QKE-6J |
VPA20QM-6J |
VPA30QK-6J |
VPA30QKE-6J |
VPA30QM-6J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สิ่งแวดล้อม | วัสดุ กลุ่ม เรซิ่น | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | วาล์ว ป้องกันร่วง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,940.73 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 10 | 40.1 | M12 | ไม่มี | ||
฿ 2,218.13 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ | 10 | 40.1 | M12 | ไม่มี | ||
฿ 1,857.51 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | POM | [ขาว] ขาว | 10 | 40.1 | M12 | ไม่มี | ||
฿ 2,370.70 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 20 | 41.6 | M14 | ไม่มี | ||
฿ 2,786.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 20 | 41.6 | M14 | พร้อม วาล์ว ป้องกันร่วง | ||
฿ 2,786.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ | 20 | 41.6 | M14 | ไม่มี | ||
฿ 2,148.78 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | POM | [ขาว] ขาว | 20 | 41.6 | M14 | ไม่มี | ||
฿ 2,786.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | 30 | 41.6 | M14 | ไม่มี | ||
฿ 3,341.61 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ | 30 | 41.6 | M14 | ไม่มี | ||
฿ 2,426.18 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | POM | [ขาว] ขาว | 30 | 41.6 | M14 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | การป้องกันร่องรอยการดูดซับ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | ความสูง L1(มิลลิเมตร) | 5.3 | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบอยู่กับที่ |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 1 | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 6 |
ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี | วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ | สเปค มาตรฐาน | มุม หมุน | 16 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง