(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยมและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดติดกับ กระดาษ บทความที่ขึ้นรูปด้วยพลาสติกเป็นต้น * ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· แพ้ด ยาง มี ยืดหยุ่น เพียงพอที่จะยึดติดกับชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปพลาสติกโดยไม่ทิ้งร่องรอยตกค้างที่สำคัญ
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
·ด้ามจับ (A และ B ชนิด) สุญญากาศ
·สามารถเปลี่ยนส่วนของ แพ้ด ได้โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์เช่นเดียวกับที่ทำตามปกติ
·นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ นี้ยัง รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง และ แพ้ด ชุดกรอง ชนิด อุปกรณ์เสริม โดยตรง
·ตัว ด้ามจับแพ้ด (ประเภท VPHD และ VPHE) พร้อม เต้าเสียบ สุญญากาศ ทั้งสองด้าน
รหัส รุ่น | สายยาง OD øD | แพ้ด OD ø d | B | L | E | ปลาย สายยาง C | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMB6LB[5]-3J | 3 | 6 | 36.1 | 15 | 17.5 | 10.9 | -M4 |
VPMB6LB[5]-4J[9] | 4 | ||||||
VPMB8LB[5]-3J | 3 | 8 | |||||
VPMB8LB[5]-4J[9] | 4 | ||||||
VPMB10LB[5]-3J | 3 | 10 | 36.6 | 15.5 | |||
VPMB10LB[5]-4J[9] | 4 | ||||||
VPMB15LB[5]-3J | 3 | 15 | |||||
VPMB15LB[5]-4J[9] | 4 | ||||||
VPMB20LB[5]-3J | 3 | 20 | 43.2 | 20 | -M6 | ||
VPMB20LB[5]-4J[9] | 4 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) | วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 487.38 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 6 | 15 | 36 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 498.24 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 6 | 15 | 36 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 556.73 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 6 | 15 | 36 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 567.59 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 6 | 15 | 36 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 487.38 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 8 | 15 | 36 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 498.24 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 8 | 15 | 36 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 556.73 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 8 | 15 | 36 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 567.59 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 8 | 15 | 36 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 487.38 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 10 | 15.5 | 36.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 498.24 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 10 | 15.5 | 36.5 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 556.73 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 10 | 15.5 | 36.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 567.59 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 12 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 10 | 15.5 | 36.5 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 964.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 10 | 15.5 | 36.5 | 4 | ส สเปค ปราศจาก ทองแดง | ||
฿ 501.25 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 15 | 17.5 | 38.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 512.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 15 | 17.5 | 38.5 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 584.47 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 15 | 17.5 | 38.5 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 595.33 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 15 | 17.5 | 38.5 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 539.85 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 20 | 20 | 43 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 623.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 20 | 20 | 43 | 4 | สเปค มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | เบลโลว์ นุ่ม | วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบอยู่กับที่ |
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ตามแนวนอน | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M5 × 0.8 | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี |
ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง