(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความยืดหยุ่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดติด กระดาษ บทความที่ขึ้นรูปด้วยพลาสติก ฯลฯ * ข้อมูล CAD ของซีรี่ส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
รหัส รุ่น | แพ้ด OD ø d | รหัส สายยาง øD | B | L1 | L2 | E | C | แรง สปริง (N) | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPHDW6-5LB[5]-6B[9] | 6 | 4 | 47.5 | 15 | 37.2 | 15.9 | 7 | 1.6 ถึง 2.9 | -M4 |
VPHDW8-5LB[5]-6B[9] | 8 | ||||||||
VPHDW10-5LB[5]-6B[9] | 10 | 48 | 15.5 | ||||||
VPHDW15-5LB[5]-6B[9] | 15 | 50 | 17.5 | 39.7 | |||||
VPHDW20-5LB[5]-6B[9] | 20 | 52.5 | 20 | 42.2 | -M6 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 1.8 ถึง 2.4 N · m
รหัสสินค้า |
---|
VPHDW6-5LBN-6B |
VPHDW6-5LBS-6B |
VPHDW8-5LBN-6B |
VPHDW8-5LBS-6B |
VPHDW10-5LBN-6B |
VPHDW10-5LBS-6B |
VPHDW15-5LBN-6B |
VPHDW15-5LBS-6B |
VPHDW20-5LBN-6B |
VPHDW20-5LBS-6B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 576.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 6 | 15 | 47.3 | ||
฿ 653.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 6 | 15 | 47.3 | ||
฿ 576.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 8 | 15 | 47.3 | ||
฿ 653.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 8 | 15 | 47.3 | ||
฿ 576.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 10 | 15.5 | 47.8 | ||
฿ 653.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 10 | 15.5 | 47.8 | ||
฿ 576.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 15 | 17.5 | 49.8 | ||
฿ 653.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 15 | 17.5 | 49.8 | ||
฿ 576.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 20 | 20 | 52.3 | ||
฿ 653.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 20 | 20 | 52.3 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | เบลโลว์ นุ่ม | วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง |
สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย(N) | 1.6 ถึง 2.9 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 5 | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ทั้งแนวนอน |
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M8 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง