1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ประเภท Soft เบลโลว์ , VPD, One-touch ข้อต่อฟิตติ้ง Type

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ประเภท Soft เบลโลว์ , VPD, One-touch ข้อต่อฟิตติ้ง Type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 841.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิดที่นุ่มมากเหมาะที่สุดสำหรับการยึดติดกับ กระดาษ และสิ่งประดิษฐ์ที่ขึ้นรูปด้วยพลาสติก

[คุณสมบัติ]
· ยาง แพ้ด มี ความยืดหยุ่น สูงกว่าสำหรับยึดติดกับ กระดาษ ฯลฯ นอกจากนี้การยึดติดกับสิ่งประดิษฐ์ที่ขึ้นรูปด้วยพลาสติกทำให้ไม่เหลือร่องรอย
·ข้อต่อนี้มีให้เลือกหลายขนาดวัสดุแผ่นรองและรูปทรงของตัวยึด
·ตัว ด้ามจับ (ประเภท A และ B) ถูกลดขนาดลงสำหรับแผ่น สุญญากาศ ที่มีอยู่ทำให้สามารถประหยัดพื้นที่ได้
· แพ้ด สามารถเปลี่ยนได้ตามปกติโดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
·นอกจากนี้ ข้อต่อฟิตติ้ง นี้ยัง รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง เป็นอุปกรณ์เสริมและตัวกรอง แพ้ด แบบติดตั้งได้โดยตรง
·ตอนนี้อุปกรณ์ที่มี เต้ารับ สุญญากาศ ทั้งสองด้านของที่วาง ด้ามจับแพ้ด (ประเภท VPHD และ VPHE) มีจำหน่ายแล้ว ข้อต่อฟิตติ้ง นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการยึดติด / ขนส่งสิ่งประดิษฐ์ที่ขึ้นรูปโดยการเชื่อมโยงแผ่น สุญญากาศ หลายแผ่นเข้ากับแหล่ง สุญญากาศ เดียว
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง
·ไม่มีการใช้โลหะที่ ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง

ขนาด

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ - เบลโลว์ - VPD - One-Touch ข้อต่อฟิตติ้ง
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ - เบลโลว์ - VPD - One-Touch ข้อต่อฟิตติ้ง
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ - เบลโลว์ - VPD - One-Touch ข้อต่อฟิตติ้ง

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นแพ้ด OD
ø d
สายยาง OD
øD
BL1L2L3E1E2ปลาย สายยาง
C
ระยะเคลื่อนที่
S
แรง สปริง
(N)
การเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPD6-6LB[5]-6J[9]6667.21544.12019.918.511.764.0 ถึง 7.1-M4
VPD6-10LB[5]-6J72.249.125102.0 ถึง 5.2
VPD6-15LB[5]-6J82.254.12530152.0 ถึง 5.9
VPD6-20LB[5]-6J98.261.13437201.1 ถึง 4.8
VPD8-6LB[5]-6J[9]867.244.12018.564.0 ถึง 7.1
VPD8-10LB[5]-6J72.249.125102.0 ถึง 5.2
VPD8-15LB[5]-6J82.254.12530152.0 ถึง 5.9
VPD8-20LB[5]-6J98.261.134.037201.1 ถึง 4.8
VPD10-6LB[5]-6J[9]1067.715.544.62018.564.0 ถึง 7.1
VPD10-10LB[5]-6J72.749.625102.0 ถึง 5.2
VPD10-15LB[5]-6J82.754.62530152.0 ถึง 5.9
VPD10-20LB[5]-6J98.761.63437201.1 ถึง 4.8
VPD15-6LB[5]-6J[9]1569.717.546.62018.564.0 ถึง 7.1
VPD15-10LB[5]-6J74.751.625102.0 ถึง 5.2
VPD15-15LB[5]-6J84.756.62530152.0 ถึง 5.9
VPD15-20LB[5]-6J100.763.63437201.1 ถึง 4.8
VPD20-6LB[5]-6J[9]2072.120492018.567.0 ถึง 12.6-M6
VPD20-10LB[5]-6J78.15524.5103.3 ถึง 10.0
VPD20-15LB[5]-6J88.1602529.5153.3 ถึง 10.4
VPD20-20LB[5]-6J104.1673436.5202.0 ถึง 8.7

หน่วย: มม

* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 4.5 ถึง 6 N · m

รหัสสินค้า
VPD6-6LBN-6J
VPD6-6LBS-6J
VPD8-6LBN-6J
VPD8-6LBS-6J
VPD10-6LBN-6J
VPD10-6LBS-6J
VPD15-6LBN-6J
VPD15-6LBS-6J
VPD20-6LBN-6J
VPD20-6LBS-6J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ กลุ่ม ยาง สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(N)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 841.98

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ6154.0 ถึง 7.167.2

฿ 911.33

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว6154.0 ถึง 7.167.2

฿ 841.98

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ8154.0 ถึง 7.167.2

฿ 911.33

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว8154.0 ถึง 7.167.2

฿ 841.98

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ1015.54.0 ถึง 7.167.7

฿ 911.33

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว1015.54.0 ถึง 7.167.7

฿ 855.85

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ1517.54.0 ถึง 7.169.7

฿ 939.07

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว1517.54.0 ถึง 7.169.7

฿ 883.59

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ20207.0 ถึง 12.672.2

฿ 966.81

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว20207.0 ถึง 12.672.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด เบลโลว์ นุ่ม วิธีการติดตั้ง ประเภท แบบฝัง
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน วัสดุ ยาง การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิดสปริง
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 6 ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ตามแนวนอน การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M14
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) 6 วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี