(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ * ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีความผิดปกติบน พื้นผิว (ชิ้นงานเช่น วัสดุ ผนัง อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ของอาคารหินขนาดเล็กและเปลือกหอย)
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
· Downsizes ด้ามจับ (A และประเภท B) สุญญากาศ
·ตามปกติคุณสามารถเปลี่ยนส่วนของ แพ้ด โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
· และยังรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริม ได้แก่ วาล์วป้องกันร่วงและชุดกรองแบบติดตั้งยางดูดได้โดยตรง
·สำหรับการใช้งานที่ต้องการ "ไม่ใช้โลหะ ทองแดง " และ "ลดความเข้มข้นของโอโซน"
รหัส รุ่น | แพ้ด OD ø d | รหัส สายยาง øD | B | L | E | C | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMB10S[5]-4B[9] | 10 | 2.5 | 30.7 | 9.5 | 14.9 | 7.0 | -M6 |
VPMB10S[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB15S[5]-4B[9] | 15 | 2.5 | |||||
VPMB15S[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB20S[5]-4B[9] | 20 | 2.5 | 36.7 | 15.5 | |||
VPMB20S[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB25S[5]-4B[9] | 25 | 2.5 | |||||
VPMB25S[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB30S[5]-4B[9] | 30 | 2.5 | |||||
VPMB30S[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB35S[5]-4B[9] | 35 | 2.5 | 49.2 | 28 | |||
VPMB35S[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB50S[5]-4B[9] | 50 | 2.5 | |||||
VPMB50S[5]-6B[9] | 4 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
รหัสสินค้า |
---|
VPMB10SC-4B |
VPMB10SC-6B |
VPMB15SC-4B |
VPMB15SC-6B |
VPMB20SC-4B |
VPMB20SC-6B |
VPMB25SC-4B |
VPMB25SC-6B |
VPMB30SC-4B |
VPMB30SC-6B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 542.86 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9.5 | 30.6 | 4 | ||
฿ 542.86 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9.5 | 30.6 | 6 | ||
฿ 556.73 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 9.5 | 30.6 | 4 | ||
฿ 556.73 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 9.5 | 30.6 | 6 | ||
฿ 626.08 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 15.5 | 36.6 | 4 | ||
฿ 626.08 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 15.5 | 36.6 | 6 | ||
฿ 653.82 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 15.5 | 36.6 | 4 | ||
฿ 653.82 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 15.5 | 36.6 | 6 | ||
฿ 695.43 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 15.5 | 36.6 | 4 | ||
฿ 695.43 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 15.5 | 36.6 | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | ฟองน้ำ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | ยางคลอโรพรีน (ฟองน้ำ) | สี | สีดำ |
การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบอยู่กับที่ | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ตามแนวนอน | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M5 × 0.8 |
วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี | วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ | สเปค มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง