1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นสูญญากาศ, ฟองน้ำชนิดเล็ก, VPMA, แบบตีนผี

แผ่นสูญญากาศ, ฟองน้ำชนิดเล็ก, VPMA, แบบตีนผี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 567.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ * ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีความผิดปกติบน พื้นผิว (ชิ้นงานเช่น วัสดุ ผนัง อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ของอาคารหินขนาดเล็กและเปลือกหอย)
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
· Downsizes ด้ามจับ (A และประเภท B) สุญญากาศ
·ตามปกติคุณสามารถเปลี่ยนส่วนของ แพ้ด โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
· และยังรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริม ได้แก่ วาล์วป้องกันร่วงและชุดกรองแบบติดตั้งยางดูดได้โดยตรง
·สำหรับการใช้งานที่ต้องการ "ไม่ใช้โลหะ ทองแดง " และ "ลดความเข้มข้นของโอโซน"

ขนาด

แผ่นสูญญากาศ, ฟองน้ำชนิดเล็ก, VPMA, แบบตีนผี

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นรหัส สายยาง
øD
แพ้ด OD
ø d
BLการเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPMA10S[5]-4B[9]2.51036.19.5-M6
VPMA10S[5]-6B[9]4
VPMA15S[5]-4B[9]2.51536.19.5
VPMA15S[5]-6B[9]4
VPMA20S[5]-4B[9]2.52042.115.5
VPMA20S[5]-6B[9]4
VPMA25S[5]-4B[9]2.52542.115.5
VPMA25S[5]-6B[9]4
VPMA30S[5]-4B[9]2.53042.115.5
VPMA30S[5]-6B[9]4
VPMA35S[5]-4B[9]2.53554.628
VPMA35S[5]-6B[9]4
VPMA50S[5]-4B[9]2.55054.628
VPMA50S[5]-6B[9]4

หน่วย: มม

* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 5 ถึง 7 N · m

รหัสสินค้า
VPMA10SC-4B
VPMA10SC-6B
VPMA15SC-4B
VPMA15SC-6B
VPMA20SC-4B
VPMA20SC-6B
VPMA25SC-4B
VPMA25SC-6B
VPMA30SC-4B
VPMA30SC-6B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)

฿ 567.59

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 109.5364

฿ 567.59

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 109.5366

฿ 581.46

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 159.5364

฿ 581.46

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 159.5366

฿ 650.81

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 2015.6424

฿ 650.81

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 2015.6426

฿ 678.55

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 2515.6424

฿ 678.55

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 2515.6426

฿ 720.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 3015.6424

฿ 720.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 3015.6426

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด ฟองน้ำ วิธีการติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน วัสดุ ยางคลอโรพรีน (ฟองน้ำ) สี สีดำ
การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบอยู่กับที่ ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบน การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M10
วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ สเปค มาตรฐาน