(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ * ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานบนพื้นผิวที่ไม่เรียบเช่น วัสดุ ผนัง อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก หินขนาดเล็กและเปลือกหอย
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
· ด้ามจับลดขนาดลง (ชนิด A และ B) จากยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศรุ่นเดิม ช่วยประหยัดพื้นที่
· สามารถเปลี่ยนส่วนยางดูดได้โดยไม่ต้องถอดด้ามจับออกจากอุปกรณ์ที่ใช้งานเช่นเดียวกับรุ่นเดิม
· และยังรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริม ได้แก่ วาล์วป้องกันร่วงและชุดกรองแบบติดตั้งยางดูดได้โดยตรง
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง
รหัส รุ่น | แพ้ด OD ø d | สายยาง OD øD | B | L | ปลาย สายยาง C | E | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPB10S[5]-6J[9] | 10 | 6 | 37.5 | 9.5 | 11.7 | 19.9 | -M6 |
VPB15S[5]-6J[9] | 15 | ||||||
VPB20S[5]-6J[9] | 20 | 43.5 | 15.5 | ||||
VPB25S[5]-6J[9] | 25 | ||||||
VPB30S[5]-6J[9] | 30 | ||||||
VPB35S[5]-6J[9] | 35 | 56 | 28 | ||||
VPB50S[5]-6J[9] | 50 | ||||||
VPB70S[5]-6J | 70 | 68 | 30 | 23.9 | -M10 | ||
VPB100S[5]-6J | 100 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
รหัสสินค้า |
---|
VPB10SC-6J |
VPB15SC-6J |
VPB20SC-6J |
VPB25SC-6J |
VPB30SC-6J |
VPB35SC-6J |
VPB50SC-6J |
VPB70SC-G1 |
VPB100SC-G1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | สกรู เต้ารับ สุญญากาศ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 498.97 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9.5 | 37.5 | M6 × 1 | - | 6 | ||
฿ 498.97 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | 9.5 | 37.5 | M6 × 1 | - | 6 | ||
฿ 576.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 15.5 | 43.5 | M6 × 1 | - | 6 | ||
฿ 615.10 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 15.5 | 43.5 | M6 × 1 | - | 6 | ||
฿ 653.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 15.5 | 43.5 | M6 × 1 | - | 6 | ||
฿ 1,505.42 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 35 | 28 | 56 | M6 × 1 | - | 6 | ||
฿ 1,737.68 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 28 | 56 | M6 × 1 | - | 6 | ||
฿ 2,473.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 70 | 30 | 68 | M8 × 1.25 | 1/8 | - | ||
฿ 3,711.87 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 | 30 | 68 | M8 × 1.25 | 1/8 | - |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | ฟองน้ำ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | ยางคลอโรพรีน (ฟองน้ำ) | สี | สีดำ |
การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบอยู่กับที่ | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ตามแนวนอน | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี |
ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี | วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ | สเปค มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง