(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปากคีบปลายเล็ก เหมาะสำหรับประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็ก ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·อากาศไหลเฉพาะเมื่อใช้งาน ข้อต่อลด เสียงรบกวน
· รุ่นติดตั้งพร้อมวาล์วภายใน (VTB) เพื่อประหยัดพลังงาน
· ผลิตภัณฑ์รูปทรงปากกาพร้อมเครื่องกำเนิดสุญญากาศภายในตัว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการขนส่งชิ้นส่วนขนาดเล็ก ฯลฯ
ปากคีบปลายเล็ก อากาศ ลักษณะภายนอก
ขนาดลูกยาง: Ø1 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม.), Ø2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.), Ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), Ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), Ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.)
วัสดุคัปปลิ้ง: ยางไนไตรล์ ยางซิลิโคน ยางนำไฟฟ้า (ชนิดต้านทานต่ำ)
คุณสมบัติ | VTA | VTB |
---|---|---|
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ | |
ช่วง ความดัน ใช้งาน | 0.15 ถึง 0.7 MPa | |
จัดอันดับ ความดัน | 0.5 mpa | |
เครื่องทำสุญญากาศ | -85 kPa | -80 kPa |
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | Ø0.5มม. | Ø0.4มม. |
การดูด | 2 ลิตร / นาที [ANR] | |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | 0 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |
ความต้านทานปริมาณ (เฉพาะรุ่นป้องกันไฟฟ้าสถิตเท่านั้น) | ABS นำไฟฟ้า: 1 ×10⁴Ω / cm, PA นำไฟฟ้า: 1 ×10³Ω / cm POM นำไฟฟ้า: 1 ×10²Ω / cm, PBT นำไฟฟ้า: 1 ×10³Ω / cm สายเกลียวป้องกันไฟฟ้าสถิต: 1.4 ×10³Ω / ซม. | |
พอร์ตจ่ายอากาศ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่รองรับการใช้งาน) | Ø4มม. |
ความต้านทานเชิงปริมาณเป็นค่าตัวแทนที่เผยแพร่โดยผู้ผลิตวัสดุ และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
เครื่องกำเนิดสุญญากาศชนิดปากกา เหมาะสำหรับการประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็ก
มีตัวเลือกคุณสมบัติ 2 แบบ
รุ่น VTB มีวาล์วในตัวที่ยอมให้เฉพาะอากาศไหลผ่านในขณะใช้งาน ช่วยลดเสียงรบกวนและประหยัดพลังงาน
รุ่น VTA ไม่มีวาล์ว ทำให้ประหยัดในการใช้งาน
มีตัวเลือกรูปทรงด้ามยึดยางดูด 2 แบบ
เพิ่มรูปร่างตรงไปยังรูปร่าง R ที่มีอยู่เพื่อการใช้งานคู่กัน
เลือกจาก 2 รุ่น
ประเภท ป้องกันไฟฟ้าสถิต เหมาะสำหรับกระบวนการประกอบที่เสี่ยงต่อไฟฟ้าสถิตมาถึงแล้ว
รหัสสินค้า |
---|
VTB-W-1RN |
VTB-W-1RS |
VTB-W-2RN |
VTB-W-2RS |
VTB-W-4RN |
VTB-W-4RS |
VTB-W-6RN |
VTB-W-6RS |
VTB-W-8RN |
VTB-W-8RS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการติดตั้ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,408.35 ฿ 797.69 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทการแทรก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 1 | 171.4 | ||
฿ 1,408.35 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 1 | 171.4 | ||
฿ 1,410.77 ฿ 775.36 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทการแทรก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 2 | 170.4 | ||
฿ 1,410.77 ฿ 763.51 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 2 | 170.4 | ||
฿ 1,410.77 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทการแทรก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 4 | 170.7 | ||
฿ 1,410.77 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 4 | 170.7 | ||
฿ 1,411.68 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทการแทรก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 6 | 177.8 | ||
฿ 1,410.92 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 6 | 177.8 | ||
฿ 1,520.56 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 8 | 176.3 | ||
฿ 1,410.62 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 8 | 176.3 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน | รูปทรง แพ้ด | รูปทรง ทั่วไป | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ยาง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0 :: 60 | เครื่องวัดระดับน้ำ สุญญากาศ | -80kPa |
สีหลัก ตัวเครื่อง | แสงสีเทา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง