(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ยางดูดขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับใช้ในการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
[คุณสมบัติ]
· ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: ยางยูรีเทน: 60 °C, ยางไนไตรล์: 110 °C, ยางฟลูออรีน: 230°C
· ยางดูดรูปทรงมาตรฐาน เหมาะสำหรับชิ้นงานที่หนาและแบน
· ยางแบบลึกเหมาะสำหรับผลไม้กลมและลูกบอล
· มีตัวเลือกรุ่นขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับใช้ในการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
วัสดุลูกยาง
ยางไนไตรล์, ยางซิลิโคน, ยางยูรีเทน, ฟลูออรีน, ยางซิลิโคนนำไฟฟ้า, ยางบิวทาไดอีนำไฟฟ้า (ชนิดต้านทานต่ำ), NBR นำไฟฟ้า (ชนิดต้านทานต่ำ), ยาง NBR, HNBR, EPDM ชนิดสอดคล้องตามกฎหมายอนามัยอาหารของประเทศญี่ปุ่น
ขนาดลูกยาง (มม.)
Ø0.7 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 มม.), Ø1 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม.), Ø1.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มม.), Ø2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.), Ø3 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม.), Ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), Ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm), Ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), Ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), Ø15 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.), Ø20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.), Ø25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.), Ø30 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม.), Ø40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. ), Ø50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.), Ø60 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม.), Ø80 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม.), Ø100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.), Ø150 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม.), Ø200 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม.)
เต้ารับ สุญญากาศ , บน | เต้ารับ สุญญากาศ ในแนวนอน | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชนิด | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน | เล็ก |
สัญลักษณ์ | VPA | VPMA | VPB | VPMB | VPE | VPME |
เต้ารับ สุญญากาศ , บน | เต้ารับ สุญญากาศ ในแนวนอน | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | |||
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน |
สัญลักษณ์ | VPC | VPMC | VPD | VPMD | VPF |
คลัปเดี่ยวการกระทำ (มม.) | Ø1.8, Ø3, Ø4, Ø6 |
---|---|
การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน หนาม ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง × ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) (มม.) | Ø1.8 × Ø1, Ø3 × Ø2, Ø4 × Ø2.5, Ø6 × Ø4 |
ขนาด สกรู
สกรู ตัวเมีย แบบแบนสำหรับท่อ:Rp (G) 1/8, rp s (G) 1/4
รูปทรง มาตรฐาน สำหรับชิ้นงานที่หนาและแบน รูปทรง ลึกเหมาะสำหรับผลไม้ ทรง แบบกลม (แอปเปิ้ล ฯลฯ ) ชาม ฯลฯ
แผ่นขนาดเล็กสามารถใช้กับชิ้นส่วน สารกึ่งตัวนำ
ตัวยึดขนาดเล็กลดขนาดลงจากตัวยึดแผ่นสูญญากาศที่มีอยู่ (ประเภท A, B, C, D และ E) เพื่อประหยัดพื้นที่
รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง เสริมและ แพ้ด กรองแบบถอดได้โดยตรง
สามารถเปลี่ยน แพ้ด ได้โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
ด้ามจับ แพ้ด รองรับการใช้งาน กับการใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องใช้โลหะเป็น ทองแดง และมีการวัดโอโซนในระดับความเข้มข้นต่ำ
ไม่มีการใช้โลหะที่เป็น ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะและ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 341.59 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 0.7 | ||
฿ 127.53 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 0.7 | ||
฿ 105.15 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 0.7 | ||
฿ 146.88 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 0.7 | ||
฿ 146.88 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 0.7 | ||
฿ 230.33 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 0.7 | ||
฿ 146.88 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ยาง บิวทาไดอีน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 1 | ||
฿ 348.98 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 1 | ||
฿ 127.53 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 1 | ||
฿ 112.54 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 1 | ||
฿ 156.65 ฿ 90.90 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 1 | ||
฿ 154.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 1 | ||
฿ 230.33 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 1 | ||
฿ 359.27 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 1.5 | ||
฿ 127.53 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 1.5 | ||
฿ 105.15 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 1.5 | ||
฿ 159.82 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 1.5 | ||
฿ 230.33 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 1.5 | ||
฿ 348.98 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 2 | ||
฿ 127.53 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 2 | ||
฿ 122.13 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 2 | ||
฿ 153.81 ฿ 76.41 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 2 | ||
฿ 165.55 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 2 | ||
฿ 230.33 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 2 | ||
฿ 156.65 ฿ 83.90 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ยาง บิวทาไดอีน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 3 | ||
฿ 348.98 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 3 | ||
฿ 127.53 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 3 | ||
฿ 122.13 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 3 | ||
฿ 159.82 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 3 | ||
฿ 154.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 3 | ||
฿ 230.33 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 3 | ||
฿ 584.05 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 4 | ||
฿ 127.53 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 4 | ||
฿ 122.13 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 4 | ||
฿ 159.82 ฿ 90.60 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 4 | ||
฿ 165.55 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 4 | ||
฿ 230.33 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 4 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / หน่วย แพ้ด | รูปทรง แพ้ด | เล็ก | วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ยาง | ความสูง L1(มิลลิเมตร) | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง