1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ , แบบวงรี, VPA, ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ , แบบวงรี, VPA, ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 509.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

* ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการลำเลียงสิ่งของที่มีความยาวเช่น แผ่นวงจร และเซมิคอนดักเตอร์
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
· ด้ามจับลดขนาดลง (ชนิด A และ B) จากยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศรุ่นเดิม ช่วยประหยัดพื้นที่
· สามารถเปลี่ยนส่วนยางดูดได้โดยไม่ต้องถอดด้ามจับออกจากอุปกรณ์ที่ใช้งานเช่นเดียวกับรุ่นเดิม
· และยังรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริม ได้แก่ วาล์วป้องกันร่วงและชุดกรองแบบติดตั้งยางดูดได้โดยตรง
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง

ขนาด

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ Oval Type VPA ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่อฟิตติ้ง Type

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นขนาด แพ้ด
X
ขนาด แพ้ด
Y
รหัส สายยาง
øD
การเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPA4×10E[5]-6B[9]4104-M6
VPA4×20E[5]-6B[9]20
VPA4×30E[5]-6B[9]30
VPA5×10E[5]-6B[9]510
VPA5×20E[5]-6B[9]20
VPA5×30E[5]-6B[9]30
VPA6×10E[5]-6B[9]610
VPA6×20E[5]-6B[9]20
VPA6×30E[5]-6B[9]30
VPA8×20E[5]-6B[9]820
VPA8×30E[5]-6B[9]30

หน่วย: มม

* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 12 ถึง 14 N · m

รหัสสินค้า
VPA4X10EN-6B
VPA4X10ES-6B
VPA4X20EN-6B
VPA4X20ES-6B
VPA4X30EN-6B
VPA4X30ES-6B
VPA5X10EN-6B
VPA5X10ES-6B
VPA5X20EN-6B
VPA5X20ES-6B
VPA5X30EN-6B
VPA5X30ES-6B
VPA6X10EN-6B
VPA6X10ES-6B
VPA6X20EN-6B
VPA6X20ES-6B
VPA6X30EN-6B
VPA6X30ES-6B
VPA8X20EN-6B
VPA8X20ES-6B
VPA8X30EN-6B
VPA8X30ES-6B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กลุ่ม ยาง สี ความกว้าง X ความยาว Y

฿ 509.09

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ410

฿ 578.44

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว410

฿ 522.96

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ420

฿ 592.31

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว420

฿ 536.83

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ430

฿ 606.18

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว430

฿ 509.09

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ510

฿ 578.44

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว510

฿ 522.96

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ520

฿ 592.31

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว520

฿ 536.83

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ530

฿ 606.18

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว530

฿ 509.09

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ610

฿ 578.44

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว610

฿ 522.96

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ620

฿ 592.31

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว620

฿ 536.83

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ630

฿ 606.18

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว630

฿ 522.96

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ820

฿ 592.31

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว820

฿ 536.83

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ830

฿ 606.18

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว830

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด รูปไข่ วิธีการติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน วัสดุ ยาง ความสูง L1(มิลลิเมตร) 7
การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบอยู่กับที่ เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 45 ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบน
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M12 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) 6 วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี
ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ สเปค มาตรฐาน