(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
* ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
·รองรับชิ้นงานที่เอียงและการขนส่งบรรจุภัณฑ์ ไวนิล
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
·ด้ามจับ Downsizes (A และประเภท B) สุญญากาศ
·ตามปกติคุณสามารถเปลี่ยนส่วนของ แพ้ด โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
·นอกจากนี้ยังเข้ากันได้กับวาล์วป้องกันการตกและตัวกรองชนิดแผ่นรองโดยตรง
·ด้ามจับ แพ้ด ได้รับการเพิ่มสำหรับการใช้งานที่กำหนดให้ "ทองแดง" และ "ลดมาตรการความเข้มข้นของโอโซน."
·ไม่มีการใช้โลหะที่ทำ ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง
รหัส รุ่น | รหัส สายยาง øD | แพ้ด OD ø d | B | L | C | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|
VPMA10W[5]-3B[9] | 2 | 10 | 34.5 | 14.5 | 6 | -M4 |
VPMA10W[5]-4B[9] | 2.5 | 35.5 | 7 | |||
VPMA20W[5]-4B[9] | 2.5 | 20 | 51.6 | 25 | 7 | -M6 |
VPMA20W[5]-6B[9] | 4 | |||||
VPMA30W[5]-4B[9] | 2.5 | 30 | 65.1 | 38.5 | ||
VPMA30W[5]-6B[9] | 4 | |||||
VPMA40W[5]-4B[9] | 2.5 | 40 | 71.6 | 45 | ||
VPMA40W[5]-6B[9] | 4 | |||||
VPMA50W[5]-4B[9] | 2.5 | 50 | 82.6 | 56 | ||
VPMA50W[5]-6B[9] | 4 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N, NE และ G ไม่เหมาะสำหรับใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead มีดังต่อไปนี้
· แพ้ด OD: ø10มม. ▶ 2 ถึง 3 N ·ม., ø20ถึงø30มม. ▶ 5 ถึง 7 N ·ม.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 639.95 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | สีเทา | 10 | 14.5 | 34.5 | M6 | 3 | ||
฿ 639.95 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | สีเทา | 10 | 14.5 | 35.5 | M6 | 4 | ||
฿ 617.64 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 10 | 14.5 | 34.5 | M6 | 3 | ||
฿ 617.64 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 10 | 14.5 | 35.5 | M6 | 4 | ||
฿ 673.12 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 10 | 14.5 | 34.5 | M6 | 3 | ||
฿ 673.12 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 10 | 14.5 | 35.5 | M6 | 4 | ||
฿ 709.30 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | สีเทา | 20 | 25 | 51.6 | M10 | 4 | ||
฿ 709.30 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | สีเทา | 20 | 25 | 51.6 | M10 | 6 | ||
฿ 686.99 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 20 | 25 | 51.6 | M10 | 4 | ||
฿ 686.99 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 20 | 25 | 51.6 | M10 | 6 | ||
฿ 756.34 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 20 | 25 | 51.6 | M10 | 4 | ||
฿ 756.34 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 20 | 25 | 51.6 | M10 | 6 | ||
฿ 737.05 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | สีเทา | 30 | 38.5 | 65.1 | M10 | 4 | ||
฿ 737.05 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | สีเทา | 30 | 38.5 | 65.1 | M10 | 6 | ||
฿ 714.73 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 30 | 38.5 | 65.1 | M10 | 4 | ||
฿ 714.73 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 30 | 38.5 | 65.1 | M10 | 6 | ||
฿ 784.08 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 30 | 38.5 | 65.1 | M10 | 4 | ||
฿ 784.08 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 30 | 38.5 | 65.1 | M10 | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | เครื่อง เบลโลว์ สเตจ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบอยู่กับที่ |
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ | สเปค มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง