1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ที่ เบลโลว์ หลายขั้นตอน, VPD, ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ที่ เบลโลว์ หลายขั้นตอน, VPD, ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 927.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

*ข้อมูล CAD data สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง จะพร้อมให้บริการทันทีที่เสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
·รองรับการขนส่งงานเอียง / เอียงและสินค้าบรรจุ ไวนิล
·เรามีขนาดแผ่นรองวัสดุแผ่นรองและรูปทรงของตัวยึดที่หลากหลาย
·ตัว ด้ามจับ (ประเภท A และ B) ถูกลดขนาดลงสำหรับแผ่น สุญญากาศ ที่มีอยู่ทำให้สามารถประหยัดพื้นที่ได้
· แพ้ด สามารถเปลี่ยนได้ตามปกติโดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
·นอกจากนี้ ข้อต่อฟิตติ้ง นี้ยัง รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง เป็นอุปกรณ์เสริมและตัวกรอง แพ้ด แบบติดตั้งได้โดยตรง
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง
·ไม่มีการใช้โลหะที่ ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง

ขนาด

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เบลโลว์ หลายขั้นตอนชนิด VPD ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่อฟิตติ้ง Type
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เบลโลว์ หลายขั้นตอนชนิด VPD ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่อฟิตติ้ง Type

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นแพ้ด OD
ø d
รหัส สายยาง
øD
BL1L2L3Eระยะเคลื่อนที่
S
แรง สปริง
(N)
การเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPD10-6W[5]-6B[9]10464.614.541.52018.564.0 ถึง 7.1-M4
VPD10-10W[5]-6B69.646.525102.0 ถึง 5.2
VPD10-15W[5]-6B79.651.52530152.0 ถึง 5.9
VPD10-20W[5]-6B95.658.53437201.1 ถึง 4.8
VPD20-6W[5]-6B[9]2075.125522018.567.0 ถึง 12.6-M6
VPD20-10W[5]-6B81.15824.5103.3 ถึง 10.0
VPD20-15W[5]-6B91.1632529.5153.3 ถึง 10.4
VPD20-20W[5]-6B107.1703436.5202.0 ถึง 8.7
VPD30-6W[5]-6B[9]3088.638.565.52018.567.0 ถึง 12.6
VPD30-10W[5]-6B94.671.524.5103.3 ถึง 10.0
VPD30-15W[5]-6B104.676.52529.5153.3 ถึง 10.4
VPD30-20W[5]-6B120.683.53436.5202.0 ถึง 8.7
VPD40-6W[5]-6B[9]4095.145722018.567.0 ถึง 12.6
VPD40-10W[5]-6B101.17824.5103.3 ถึง 10.0
VPD40-15W[5]-6B111.1832529.5153.3 ถึง 10.4
VPD40-20W[5]-6B127.1903436.5202.0 ถึง 8.7
VPD50-6W[5]-6B[9]50106.156832018.567.0 ถึง 12.6
VPD50-10W[5]-6B112.18924.5103.3 ถึง 10.0
VPD50-15W[5]-6B122.1942529.5153.3 ถึง 10.4
VPD50-20W[5]-6B138.11013436.5202.0 ถึง 8.7

หน่วย: มม

* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N, NE และ G ไม่เหมาะสำหรับใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 4.5 ถึง 6 N · m

รหัสสินค้า
VPD10-6WG-6B
VPD10-6WN-6B
VPD10-6WS-6B
VPD20-6WG-6B
VPD20-6WN-6B
VPD20-6WS-6B
VPD30-6WG-6B
VPD30-6WN-6B
VPD30-6WS-6B
VPD40-6WG-6B
VPD40-6WN-6B
VPD40-6WS-6B
VPD50-6WG-6B
VPD50-6WN-6B
VPD50-6WS-6B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ กลุ่ม ยาง สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(N)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 946.84

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารสีเทา1014.54.0 ถึง 7.164.6

฿ 927.87

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ1014.54.0 ถึง 7.164.6

฿ 976.26

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว1014.54.0 ถึง 7.164.6

฿ 1,019.87

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารสีเทา20257.0 ถึง 12.675.1

฿ 997.56

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ20257.0 ถึง 12.675.1

฿ 1,066.91

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว20257.0 ถึง 12.675.1

฿ 1,047.61

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารสีเทา3038.57.0 ถึง 12.688.6

฿ 1,025.30

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ3038.57.0 ถึง 12.688.6

฿ 1,094.65

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว3038.57.0 ถึง 12.688.6

฿ 1,144.71

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารสีเทา40457.0 ถึง 12.695.1

฿ 1,122.39

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ40457.0 ถึง 12.695.1

฿ 1,205.61

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว40457.0 ถึง 12.695.1

฿ 1,272.77

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารสีเทา50567.0 ถึง 12.6106.1

฿ 1,253.42

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์สีดำ50567.0 ถึง 12.6106.1

฿ 1,337.81

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน[ขาว] ขาว50567.0 ถึง 12.6106.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด เครื่อง เบลโลว์ สเตจ วิธีการติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน วัสดุ ยาง การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิดสปริง
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 6 ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ตามแนวนอน การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M14
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) 6 วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี