(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนย้ายถุงรวมถึงถุงเพาซ์ปิดสนิทและอาหารต่าง ๆ *ข้อมูล CAD data สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง จะพร้อมให้บริการทันทีที่เสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· ใช้ดูดจับวัตถุที่มีความอ่อนนิ่มมาก เช่น กระดาษและผ้าไวนิล และมีคุณสมบัติยางสวิง
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
· ด้ามจับลดขนาดลง (ชนิด A และ B) จากยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศรุ่นเดิม ช่วยประหยัดพื้นที่
· สามารถเปลี่ยนส่วนยางดูดได้โดยไม่ต้องถอดด้ามจับออกจากอุปกรณ์ที่ใช้งานเช่นเดียวกับรุ่นเดิม
· และยังรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริม ได้แก่ วาล์วป้องกันร่วงและชุดกรองแบบติดตั้งยางดูดได้โดยตรง
· เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้เงื่อนไขซึ่งโลหะที่มีส่วนผสมของทองแดงไม่สามารถใช้ได้ หรือต้องการลดความเข้มข้นของโอโซน
รหัส รุ่น | รหัส สายยาง øD | รหัส แพ้ด ø d | B | L | E | C | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMB10B[5]-3B[7][8][11] | 2 | 10 | 35 | 16 | 13.4 | 6 | -M4 |
VPMB10B[5]-4B[7][8][11] | 2.5 | 14.9 | 7 | ||||
VPMB10B[5]-6B[7][8][11] | 4 | ||||||
VPMB15B[5]-3B[7][8][11] | 2 | 15 | 13.4 | 6 | |||
VPMB15B[5]-4B[7][8][11] | 2.5 | 14.9 | 7 | ||||
VPMB15B[5]-6B[7][8][11] | 4 | ||||||
VPMB20B[5]-3B[7][8][11] | 2 | 20 | 40.2 | 19 | 13.4 | 6 | -M6 |
VPMB20B[5]-4B[7][8][11] | 2.5 | 14.9 | 7 | ||||
VPMB20B[5]-6B[7][8][11] | 4 | ||||||
VPMB25B[5]-3B[7][8][11] | 2 | 25 | 13.4 | 6 | |||
VPMB25B[5]-4B[7][8][11] | 2.5 | 14.9 | 7 | ||||
VPMB25B[5]-6B[7][8][11] | 4 | ||||||
VPMB30B[5]-3B[7][8][11] | 2 | 30 | 44.2 | 23 | 13.4 | 6 | |
VPMB30B[5]-4B[7][8][11] | 2.5 | 14.9 | 7 | ||||
VPMB30B[5]-6B[7][8][11] | 4 | ||||||
VPMB40B[5]-3B[11] | 2 | 40 | 51.2 | 30 | 13.4 | 6 | |
VPMB40B[5]-4B[11] | 2.5 | 14.9 | 7 | ||||
VPMB40B[5]-6B[11] | 4 | ||||||
VPMB50B[5]-3B[11] | 2 | 50 | 53.2 | 32 | 13.4 | 6 | |
VPMB50B[5]-4B[11] | 2.5 | 14.9 | 7 | ||||
VPMB50B[5]-6B[11] | 4 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [7]: แทนที่ด้วย "-Q" สำหรับการ อุปกรณ์เสริม เรซิ่น ไม่มีเครื่องหมาย
* เพิ่มความยาวพิเศษด้านล่างให้กับ มิติ B ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบนสำหรับ มิติ รวมทั้งการ อุปกรณ์เสริม เรซิ่น
แพ้ด OD (มม.) | ø10 | ø15 | ø20 | ø25 | ø30 |
---|---|---|---|---|---|
เพิ่มความยาวให้แล้ว มิติ B (มม.) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 |
* [8]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ อุปกรณ์เสริม เรซิ่น ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [11]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 439.74 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 10 | 16 | 35 | 3 | ||
฿ 439.74 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 10 | 16 | 35 | 4 | ||
฿ 495.22 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 10 | 16 | 35 | 3 | ||
฿ 495.22 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 10 | 16 | 35 | 4 | ||
฿ 495.22 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 10 | 16 | 35 | 3 | ||
฿ 495.22 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 10 | 16 | 35 | 4 | ||
฿ 509.09 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 20 | 19 | 40.2 | 4 | ||
฿ 509.09 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 20 | 19 | 40.2 | 6 | ||
฿ 578.44 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 20 | 19 | 40.2 | 4 | ||
฿ 578.44 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 20 | 19 | 40.2 | 6 | ||
฿ 578.44 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 20 | 19 | 40.2 | 4 | ||
฿ 578.44 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 20 | 19 | 40.2 | 6 | ||
฿ 522.96 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 30 | 23 | 44.2 | 4 | ||
฿ 522.96 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 30 | 23 | 44.2 | 6 | ||
฿ 592.31 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 30 | 23 | 44.2 | 4 | ||
฿ 592.31 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 30 | 23 | 44.2 | 6 | ||
฿ 606.18 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 30 | 23 | 44.2 | 4 | ||
฿ 606.18 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 30 | 23 | 44.2 | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | เบลโลว์ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบอยู่กับที่ | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ตามแนวนอน |
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M5 × 0.8 | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ | สเปค มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง