(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งถุงที่มีกระเป๋าใส่ของและผลิตภัณฑ์อาหาร ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·สามารถยึดติดกับชิ้นงานที่อ่อนโยนมากเช่น กระดาษ และ ไวนิล และยังมีลักษณะของ แพ้ด สั่น
·มีให้เลือกหลายขนาดวัสดุแผ่นรองและรูปทรงของตัวยึด
·การลดขนาดตัวยึดแผ่นสูญญากาศที่มีอยู่ (ประเภท A และ B) ทำให้ประหยัดพื้นที่ได้
·คล้ายกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปสามารถเปลี่ยน แพ้ด ได้โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
·นอกจากนี้ยังมี อุปกรณ์รองรับท่อ สำหรับ วาล์ว ป้องกันร่วง และ แพ้ด ชุดกรอง แบบติดตั้งโดยตรง
·ด้ามจับ แพ้ด ได้ถูกเพิ่มสำหรับเขตที่กำหนดให้ใช้ "ทองแดง" และ "มาตรการป้องกันความเข้มข้นต่ำโอโซน."
·ไม่ใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง เป็น วัสดุ สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ ซีล วัสดุ ยางซีล
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดยางรอง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | สกรู เต้ารับ สุญญากาศ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) | วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 346.98 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน / ซึ่งได้ทำเป็นสัน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 10 | 16 | 44 | M6 × 1 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 392.70 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 10 | 16 | 44 | M6 × 1 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 448.18 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 10 | 16 | 44 | M6 × 1 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 448.18 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 10 | 16 | 44 | M6 × 1 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 434.31 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 20 | 19 | 47 | M6 × 1 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 503.67 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 20 | 19 | 47 | M6 × 1 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,130.84 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 20 | 19 | 47 | M6 × 1 | - | 6 | ส สเปค ปราศจาก ทองแดง | ||
฿ 503.67 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 20 | 19 | 47 | M6 × 1 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 451.42 ฿ 283.54 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน / ซึ่งได้ทำเป็นสัน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 30 | 23 | 51 | M6 × 1 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 448.18 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 30 | 23 | 51 | M6 × 1 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 523.79 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน / ซึ่งได้ทำเป็นสัน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 30 | 23 | 51 | M6 × 1 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 517.54 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 30 | 23 | 51 | M6 × 1 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 531.41 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 30 | 23 | 51 | M6 × 1 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 517.54 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 40 | 30 | 58 | M6 × 1 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 545.92 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน / ซึ่งได้ทำเป็นสัน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 40 | 30 | 58 | M6 × 1 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 600.76 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 40 | 30 | 58 | M6 × 1 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 628.50 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 40 | 30 | 58 | M6 × 1 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 576.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 50 | 32 | 60 | M6 × 1 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 692.52 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 50 | 32 | 60 | M6 × 1 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 731.23 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 50 | 32 | 60 | M6 × 1 | - | 6 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,902.13 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 80 | 39 | 77 | M8 × 1.25 | 1/8 | - | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 2,498.55 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 80 | 39 | 77 | M8 × 1.25 | 1/8 | - | สเปค มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
รูปทรง แพ้ด | เบลโลว์ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | วัสดุ | ยาง |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบอยู่กับที่ | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ตามแนวนอน | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี |
ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง